Präzision in reinster Form

Wo höchste Präzision und Reinheit gefragt sind, kommt es auf optimal zusammenspielende Lösungen an. Mit einem abgestimmten Komplettpaket für den Reinraum aus einer Hand steht Meusburger als verlässlicher Partner an Ihrer Seite – für effiziente Abläufe, hohe Prozesssicherheit und langfristige Zuverlässigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Weniger Schnittstellen, schnelle Abläufe.

Weniger Schnittstellen, schnelle Abläufe.

Abgestimmtes Komplettpaket – von der Platte über Einbauteile bis zum Heißkanal.

Minimale Partikel, höchste Prozesssicherheit.

Minimale Partikel, höchste Prozesssicherheit.

Standardisierte Lösungen für saubere und stabile Fertigungsprozesse.

Bewährte Qualität, langfristige Sicherheit.

Bewährte Qualität, langfristige Sicherheit.

Hochwertige Materialien schaffen eine verlässliche Basis für reproduzierbare Ergebnisse.

Ihr Komplettpaket für den Reinraum

Meusburger bietet das Komplettpaket für den Reinraum aus einer Hand – mit Einbauteilen, Heißkanalkomponenten und Platten für den Formenbau. Welche Produkte für den Einsatz im Reinraum geeignet sind, erkennen Sie dabei auf einen Blick am entsprechenden Symbol. Höchste Qualität aus Österreich für saubere, stabile und kompromisslos sichere Prozesse.

Prozesssichere Einbauteile

Das vielseitige Sortiment an Einbauteilen bietet für unterschiedliche Anforderungen passende Lösungen. DLC-beschichtete Komponenten reduzieren durch ihren geringen Reibungskoeffizienten den Partikelabrieb auf ein Minimum und ermöglichen den Einsatz ohne Schmierstoffe. Einbauteile aus rostfreiem Stahl überzeugen durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit. Ergänzend stehen Edelstahl- und leckagearme Temperierelemente zur Verfügung, die das Risiko von Leckagen minimieren und damit einen zuverlässigen und sauberen Betrieb unterstützen.

DLC-beschichtet

DLC-beschichtete Komponenten reduzieren Reibung und Verschleiß und sorgen für langlebige, zuverlässige Bewegungsabläufe. Von Führungen und Auswerfern bis hin zu einbaufertigen Schiebereinheiten bietet Meusburger eine vielseitige Auswahl für unterschiedliche Anwendungen.

Unsere Highlights

E 16009 Angussdüse 1° ohne Radius, korrosionsbeständig
Angussdüse 1° ohne Radius, korrosionsbeständig
E 1002 DLC Führungssäule mit Zentrierbund,  ohne Schmiernuten, DLC-beschichtet
Führungssäule mit Zentrierbund, ohne Schmiernuten, DLC-beschichtet
E 1080 Hochleistungs-Flachführung
Hochleistungs-Flachführung
E 1355 Feinzentriereinheit mit Rollenkäfig
Feinzentriereinheit mit Rollenkäfig
E 1710 DLC Auswerferstift gehärtet, mit DLC-Beschichtung
Auswerferstift gehärtet, mit DLC-Beschichtung
E 6740 Werkzeuginnendrucksensor, direkt
Werkzeuginnendrucksensor, direkt
E 7510 Servoelektrischer Linearantrieb 0°
Servoelektrischer Linearantrieb 0°
E 2500 Verschlussnippel, leckagearm
Verschlussnippel, leckagearm
E 20009 Anschlussnippel aus Edelstahl
Anschlussnippel aus Edelstahl
E 20809 Verschlussschraube, zylindrisch, aus Edelstahl
Verschlussschraube, zylindrisch, aus Edelstahl

Korrosionsbeständige Platten

Korrosionsbeständige Werkstoffe bilden eine wichtige Grundlage für Anwendungsbereiche im Reinraum. Meusburger bietet verschiedene Platten und Stäbe aus korrosionsbeständigen Werkzeugstählen direkt ab Lager – für unterschiedliche Anforderungen an Härte, Zerspanbarkeit und Oberflächenqualität.

Die Werkstoffe 1.2083 (ESU), 1.2085 und 1.2316 eignen sich aufgrund der guten Korrosionsbeständigkeit dank des hohen Chromgehalts besonders für den Reinraum.

1.2083 (ESU/H) Durchhärterstahl

1.2083 ist konventionell und als ESU-Variante erhältlich. Als härtbarer Werkstoff erreicht er seine Korrosionsbeständigkeit erst durch das Härten. 1.2083 kommt bei Anforderungen an Härte und Korrosionsbeständigkeit zum Einsatz, die ESU-Variante zusätzlich bei stark belasteten Bauteilen oder hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität.

Mehr erfahren

Präzise Heißkanalkomponenten

Nadelverschlusssysteme und ihre Komponenten sind für anspruchsvolle Reinraumanwendungen ausgelegt und ermöglichen ein präzises Öffnen und Schließen der Anspritzpunkte. Dadurch lassen sich hohe Kavitätenzahlen und kurze Spritzzyklen realisieren, während der definierte Anschnitt eine präzise Fertigung hochwertiger Kunststoffteile unterstützt. Pneumatisch betätigte Systeme ermöglichen zudem einen ölfreien Betrieb und reduzieren damit das Risiko von Verunreinigungen – eine wichtige Voraussetzung für kontrollierte und zuverlässige Prozesse im Reinraum.

Unsere Highlights

EH 4050 Einzelnadelverschlussdüse, smartFILL
EH 4050
  • Erweitert
  • Einzelnadelverschlussdüse, smartFILL
    EH 6510 Betätigungseinheit, pneumatisch
    Betätigungseinheit, pneumatisch
    EH 4500 Anschnittbaugruppe, smartFILL NZ
    Anschnittbaugruppe, smartFILL NZ
    EH 4504 Anschnittbaugruppe, smartFILL NZ-F
    Anschnittbaugruppe, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Anschnittbaugruppe, smartFILL NZ-D
    Anschnittbaugruppe, smartFILL NZ-D

    Das könnte Sie auch interessieren
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.