Für jede Anwendung die richtige Düse

Die Meusburger Heißkanaldüsen überzeugen durch höchste Präzision und Zuverlässigkeit in der Kunststoffverarbeitung. Unser umfassendes Sortiment bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Dank ihrer durchdachten Konstruktion und bewährten Qualität sorgen unsere Düsen für stabile Prozesse und erstklassige Spritzgussergebnisse – und sichern damit maximale Effizienz und Prozesssicherheit in Ihrer Produktion.

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Übersicht aller verfügbaren Düsentypen, Größenvarianten und technischen Spezifikationen – übersichtlich zusammengefasst.

Düsen für offene Heißkanalsysteme

Beim offenen Heißkanalsystem wird das Kunststoffteil direkt über die offenliegende Düsenspitze eingespritzt. Dieses einfache und kosteneffiziente System eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Materialverlust und Ausschussquote minimiert werden sollen. Es bietet eine zuverlässige thermische Kontrolle, ist vielseitig für Standardanwendungen einsetzbar und lässt sich im Vergleich zum Nadelverschluss besonders unkompliziert warten und reinigen.

Unsere Einzeldüsen für offene Heißkanalsysteme

Die Einzeldüsen werden direkt in das Werkzeug eingebaut und eignen sich besonders für Anwendungen mit nur einem Anspritzpunkt. Sie ermöglichen eine kompakte Bauweise und eine direkte Anbindung an die Maschinendüse. Gerade bei kleineren Formteilen oder Einzelkavitätenwerkzeugen bieten sie eine wirtschaftliche und wartungsfreundliche Lösung. Dank der einfachen Konstruktion sind Einbau und Temperaturregelung besonders effizient.

 

smartFILL, EH 4000easyFILL, EH 4010
BildbeschreibungBildbeschreibung
Die EH 4000 ist der vielseitige Allrounder unter den Einzeldüsen für offene Systeme. Sie überzeugt durch ihre Eignung für eine breite Palette von Kunststoffen – von einfachen Kunststoffen bis hin zu anspruchsvoll verarbeitbaren Hochtemperatur-Kunststoffen. Zudem eignet sie sich ideal als Übergabedüse in Etagenwerkzeugen.Die EH 4010 ist die kostengünstige Variante unter den Einzeldüsen. Sie überzeugt insbesondere durch ihren attraktiven Preis, ist jedoch eingeschränkt von der Vielfalt der Kunststofftypen.
  • Schussgewicht: 0,2 g bis 2.500 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 17, 27, 37, 47 und 57 mm
  • 4 Standard-Anschnittvarianten
  • Schussgewicht: 3 g bis 500 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 27 und 37 mm
  • 1 Anschnittvariante
Zur smartFILL EH 4000Zur easyFILL EH 4010

Unsere Verteilerdüsen für offene Heißkanalsysteme

Die Verteilerdüsen werden in Kombination mit einem Heißkanal-Verteilerblock eingesetzt und ermöglichen die gleichzeitige Anspritzung mehrerer Kavitäten. Sie eignen sich ideal für Mehrkavitätenwerkzeuge und gewährleisten eine gleichmäßige Schmelzeverteilung. Die modulare Bauweise erlaubt flexible Anpassungen an unterschiedliche Formteilgeometrien und Zyklusanforderungen. Durch den zentralen Aufbau lassen sich komplexe Bauteilfamilien effizient und mit hoher Prozesssicherheit fertigen.

Mehr Informationen zu unseren Verteilersystemen finden Sie hier.

 

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150thermoFILL, EH 4160
BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung
Die geschraubte Variante überzeugt durch hohe Betriebssicherheit und einfache Wartung, da keine Höhenabstimmung zwischen Düse und Verteiler erforderlich ist, wodurch das Risiko von Leckagen deutlich reduziert wird. Die feste Verschraubung sorgt für eine stabile Verbindung und minimiert mechanische Unsicherheiten im Betrieb. Dank verbesserter thermischer Trennung und steckerfertiger Lieferung gestaltet sich die Montage zudem besonders zeitsparend.Die schiebedichte Variante ermöglicht eine flexible Gestaltung der Düsenlängen, da diese unabhängig vom Stichmaß gewählt werden können – selbst kurze Düsen bei großen Abständen sind problemlos realisierbar. Die automatische Ausrichtung des Verteilers beim Erwärmen sorgt für einen spannungsfreien Betrieb. Zusätzlich gewährleisten Abstützelemente eine gleichmäßige Druckverteilung zur Aufspannplatte.Die Verteilerdüse thermoFILL ist wie die EH 4150 eine schiebedichte Düse, wurde jedoch speziell für den Bereich Caps & Closures entwickelt. Sie überzeugt durch einen hervorragend thermisch isolierten Anschnitt und eine verschleißarme Anschnittbaugruppe, die den Kontakt zum Werkzeug minimiert. In Kombination mit einer beweglichen Formplatte ermöglicht sie schnelle Farbwechsel und ist ideal für den Einsatz in Mehrkavitätenwerkzeugen.
  • Schussgewicht: 0,2 g bis 2.500 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 17, 27, 37, 47 und 57 mm
  • 4 Standard-Anschnittvarianten
  • Schussgewicht: 0,2 g bis 500 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 17, 27 und 37 mm
  • 4 Standard-Anschnittvarianten
  • Schussgewicht: 3 g bis 500 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 27 und 37 mm
  • 1 Anschnittvariante
Zur smartFILL EH 4100Zur smartFILL EH 4150Zur thermoFILL EH 4160

Düsen für Nadelverschlusssysteme

Das Nadelverschlusssystem verwendet eine mechanisch betätigte Nadel, die die Düsenspitze während des Einspritzvorgangs präzise öffnet und schließt. So entsteht eine saubere, nahezu unsichtbare Anspritzstelle – ideal für hochwertige Sichtteile. Das System ermöglicht eine exakte Kontrolle des Schmelzeflusses und reduziert Fadenziehen sowie Nachlaufen. Aufgrund des höheren Aufwands eignet es sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Teilequalität.

Unsere Einzeldüse für Nadelverschlusssysteme

Die Einzelnadelverschlussdüse wird direkt ins Werkzeug eingebaut und eignet sich besonders für Anwendungen, die eine präzise Anspritzkontrolle und saubere Bauteiltrennung erfordern. Besonders bei Einzelkavitätenwerkzeugen mit langen Kühlzeiten überzeugt diese als wirtschaftliche und wartungsfreundliche Lösung.

 

smartFILL, EH 4050
Bildbeschreibung
Die EH 4050 ist unsere Stand-Alone-Lösung im Nadelverschlussbereich – ganz ohne Heißkanalverteiler. Die kompakte, einbaufertige Einheit spart komplexe Ausfräsungen und aufwendige Einbauarbeiten und reduziert gleichzeitig die Werkzeugaufbauhöhe. Sie kann über Luft oder Öl in der Aufspannplatte oder extern über Anschlüsse betätigt werden – einfach und flexibel für Ihre Anwendung.
  • Schussgewicht: 0,2 g bis 2.000 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 17, 27, 37, 47 und 57 mm
  • 4 Standard-Anschnittvarianten
Zur smartFILL EH 4050

Unsere Verteilerdüsen für Nadelverschlusssysteme

Verteilerdüsen werden in Kombination mit Heißkanalverteilern eingesetzt und ermöglichen eine präzise, zeitlich gesteuerte Anspritzung einzelner oder mehrerer Kavitäten. Sie sind ideal für Mehrkavitätenwerkzeuge geeignet und sorgen für eine gleichmäßige Schmelzeverteilung. Dank ihrer modularen Bauweise lassen sie sich flexibel an unterschiedliche Formteile anpassen, während der zentrale Aufbau eine effiziente und prozesssichere Fertigung komplexer Bauteilfamilien sicherstellt.

Mehr Informationen zu unseren Verteilersystemen finden Sie hier.

 

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150
BildbeschreibungBildbeschreibung
Die geschraubte Variante überzeugt auch bei Nadelverschlusssystemen durch die hohe Betriebssicherheit und eine einfache Wartung. Es ist keine Höhenabstimmung zwischen Düse und Verteiler erforderlich, dadurch ist das Risiko von Leckagen deutlich reduziert. Die feste Verschraubung sorgt für eine stabile Verbindung und minimiert mechanische Unsicherheiten im Betrieb. Dank verbesserter thermischer Trennung und steckerfertiger Lieferung von Betätigung und Elektrik, gestaltet sich die Montage zudem äußerst einfach.Die schiebedichte Ausführung ermöglicht eine flexible Anpassung der Düsenlängen – auch bei Nadelverschlusssystemen – da sie unabhängig vom Stichmaß gewählt werden können. Selbst kurze Düsen bei großen Abständen lassen sich problemlos realisieren. Der Verteiler passt sich beim Aufheizen automatisch an, wodurch ein spannungsfreier Betrieb gewährleistet wird. Abstützelemente um die Betätigungseinheiten sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung zur Aufspannplatte.
  • Schussgewicht: 0,2 g bis 2.000 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 17, 27, 37, 47 und 57 mm
  • 4 Standard-Anschnittvarianten
  • Schussgewicht: 0,2 g bis 400 g
  • Mögliche Einbaudurchmesser: 17, 27 und 37 mm
  • 4 Standard-Anschnittvarianten
Zur smartFILL EH 4100Zur smartFILL EH 4150

Das könnte Sie auch noch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.