Precisione nella sua forma più pura

Quando servono massima precisione e purezza è fondamentale poter contare su soluzioni che funzionino in perfetta sinergia. Con un pacchetto completo per la camera bianca, da un unico fornitore, Meusburger è al tuo fianco come partner affidabile: per lavorazioni efficienti, elevata sicurezza dei processi e affidabilità a lungo termine.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

Meno interlocutori, processi più rapidi

Meno interlocutori, processi più rapidi

Un pacchetto completo adatto alle tue esigenze: dalla piastra ai componenti, fino al canale caldo.

Particelle al minimo, massima affidabilità dei processi

Particelle al minimo, massima affidabilità dei processi

Soluzioni standardizzate per processi di produzione puliti e stabili.

Qualità comprovata, affidabilità a lungo termine

Qualità comprovata, affidabilità a lungo termine

I materiali di alta qualità costituiscono una base affidabile per ottenere risultati riproducibili.

Il tuo pacchetto completo per la camera bianca

La Meusburger offre il pacchetto completo per la camera bianca da un unico fornitore, con componenti, componenti per canale caldo e piastre per la costruzione di stampi. Puoi riconoscere a colpo d’occhio quali prodotti sono adatti all’uso in camera bianca grazie al simbolo corrispondente. Massima qualità dall’Austria per processi puliti, stabili e sicuri senza compromessi.

Componenti di processo sicuri

La vasta gamma di componenti offre soluzioni adatte alle diverse esigenze. Grazie al loro basso coefficiente di attrito, i componenti con rivestimento DLC riducono al minimo l’abrasione delle particelle e consentono l’utilizzo senza lubrificanti. I componenti in acciaio inossidabile si distinguono per la loro elevata resistenza alla corrosione. Sono inoltre disponibili elementi di termoregolazione in acciaio inossidabile e a bassa perdita, che minimizzano il rischio di perdite e supportano così un funzionamento affidabile e pulito.

Con rivestimento DLC

I componenti con rivestimento DLC riducono l’attrito e l’usura e garantiscono movimenti di lunga durata e affidabili. Dalle guide e dagli espulsori fino alle unità a carrello pronte per l’assemblaggio, Meusburger offre una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni.

I nostri highlight

E 16009 Ugello di iniezione 1° senza raggio, resistente alla corrosione
Ugello di iniezione 1° senza raggio, resistente alla corrosione
E 1002 DLC Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
E 1080 Guida piatta ad alta prestazione
Guida piatta ad alta prestazione
E 1355 Unità di centraggio fine con gabbia a rulli
Unità di centraggio fine con gabbia a rulli
E 1710 DLC Espulsore temprato con rivestimento DLC
Espulsore temprato con rivestimento DLC
E 6740 Sensore di pressione per stampi, diretto
Sensore di pressione per stampi, diretto
E 7510 Attuatore lineare servoelettrico 0°
E 7510
  • Nuovo prodotto
  • Attuatore lineare servoelettrico 0°
    E 2500 Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno
    Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno
    E 20009 Innesto rapido in acciaio inossidabile
    Innesto rapido in acciaio inossidabile
    E 20809 Tappo di chiusura cilindrico in acciaio inossidabile
    Tappo di chiusura cilindrico in acciaio inossidabile

    Piastre a basso livello di corrosione

    I materiali a basso livello di corrosione sono fondamentali per le applicazioni in camera bianca. Meusburger offre a magazzino diverse piastre e barre in acciai per stampi a basso livello di corrosione, adatte a diverse esigenze in termini di durezza, lavorabilità e qualità della superficie.

    I materiali 1.2083 (ESU), 1.2085 e 1.2316 sono particolarmente adatti alle camere bianche grazie alla loro buona resistenza alla corrosione, dovuta all’elevato contenuto di cromo.

    Acciaio per tempra a cuore 1.2083 (ESU/H)

    Il 1.2083 è disponibile nella versione convenzionale e in quella ESU. Essendo un materiale temprabile, raggiunge la sua resistenza alla corrosione solo dopo il temperamento. Il 1.2083 viene utilizzato quando sono richiesti requisiti di durezza e resistenza alla corrosione; la variante ESU, inoltre, viene impiegata per pezzi sottoposti a forti carichi o con elevati esigenze di qualità di superficie.

    Maggiori informazioni

    Componenti precisi per canale caldo

    I sistemi ad otturazione e i loro componenti sono progettati per applicazioni esigenti in camera bianca e consentono un’apertura e una chiusura precise dei punti di iniezione. In questo modo si possono ottenere un numero elevato di cavità e cicli di iniezione brevi, mentre l’iniezione definita garantisce una produzione precisa di pezzi in materiale plastico di alta qualità. I sistemi azionati pneumaticamente permettono inoltre un funzionamento senza olio, riducendo così il rischio di impurità, condizione essenziale per processi controllati e affidabili in camera bianca.

    I nostri highlight

    EH 4050 Monougello ad otturazione, smartFILL
    EH 4050
  • Estensione della gamma
  • Monougello ad otturazione, smartFILL
    EH 6510 Martinetto pneumatico
    Martinetto pneumatico
    EH 4500 Ghiera ugello, smartFILL NZ
    Ghiera ugello, smartFILL NZ
    EH 4504 Ghiera ugello, smartFILL NZ-F
    Ghiera ugello, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Ghiera ugello, smartFILL NZ-D
    Ghiera ugello, smartFILL NZ-D

    Potrebbe interessarti anche
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.