F/P – Formaufbauten längs

Mit Meusburger Platten einfach und schnell zum fertigen Formaufbau

Stellen Sie mit unseren verbohrten und unverbohrten Platten schnell und unkompliziert einen kompletten Formaufbau zusammen.

 

Überzeugen Sie sich selbst

Bei uns wird auch das beste Rohmaterial spannungsarm geglüht, unsere Platten werden zu 100 % in Österreich eigengefertigt und unsere Produktion ist stets auf dem aktuellen Stand der Technik. All dies sowie unser bestens geschultes Personal garantieren Qualität im µ-Bereich.

 

 

Ihre Möglichkeiten auf einen Blick

  • Formgrößen: 96 x 96 bis 996 x 1196 mm
  • Verbohrte und unverbohrte Platten
  • Fertigung einer Kühlbohrung zwischen Führungs- und Verschraubungsbohrung
  • Formplatten mit Abhebeecken und Ausrichtkante für eine einfache Demontage und schnelles Ausrichten
  • Breite und schmale Ausführung des Auswerferpakets (ab Formgröße 196 x 196 mm) mit passenden Leisten
  • Leisten F 70 mit Gewinde zur Demontage der Aufspannplatte samt Leisten

 

Darüber hinaus arbeiten wir laufend an der Optimierung unserer Produkte und entwickeln unser Sortiment für Sie weiter.

Qualität

Um die beste Qualität zu erzielen, ergreifen wir verschiedene Maßnahmen: Gleich zu Beginn unterziehen wir die Grobbleche einer Spektralanalyse und einer Festigkeitsprüfung. Somit liefern wir beste Ausgangsmaterialien, die wir dann in unseren eigenen Glühöfen mit einer Gesamtkapazität von 240 Tonnen spannungsarm glühen. Dadurch garantieren wir eine verzugsarme Weiterverarbeitung der Materialien. Harte Stellen im Gefüge sind ausgeschlossen, wodurch ein abrupter Werkzeugbruch vermieden wird. Nach der präzisen Eigenfertigung unserer Platten folgt abschließend die Qualitätskontrolle mit einem der genauesten Messmittel am Markt.

Lager

Am Hauptsitz in Österreich befindet sich unser großes zentrales Normalienlager. Wie alle Artikel aus dem Sortiment werden auch die Platten dank optimierter Auftragsabwicklung in kürzester Zeit kommissioniert und machen sich über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zu Ihnen. Somit können wir bei Meusburger kürzeste Lieferzeiten garantieren.

Fertig verbohrte Formen längs sind die verlässliche Grundlage für präzise und qualitativ hochwertige Standard-Formaufbauten. Alle Größen von 96 x 96 bis 996 x 1196 mm sind bei Meusburger erhältlich.

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.