La précision à l’état pur

Lorsque la précision et la pureté maximales sont requises, il est essentiel de disposer de solutions qui s'articulent de manière optimale. Grâce à une offre complète et adaptée pour les salles blanches, proposée par un seul et même fournisseur, Meusburger est à vos côtés en tant que partenaire fiable – pour des processus efficaces, une grande sécurité de fonctionnement et une fiabilité à long terme.

Aperçu de vos avantages

Moins d’interlocuteurs, des processus plus rapides

Moins d’interlocuteurs, des processus plus rapides

Une offre complète et adaptée – de la plaque aux composants, et jusqu'aux canaux chauds.

Un minimum de particules, une fiabilité maximale des processus

Un minimum de particules, une fiabilité maximale des processus

Des solutions standardisées pour des processus de fabrication propres et stables.

Une qualité éprouvée, une fiabilité durable

Une qualité éprouvée, une fiabilité durable

Des matières de haute qualité constituent une base fiable pour obtenir des résultats reproductibles.

Votre solution complète pour la salle blanche

Meusburger offre une offre complète pour les salles blanches, proposée par un seul et même fournisseur : composants, composants pour canaux chauds et plaques pour la construction de moules. Vous pouvez reconnaître d’un seul coup d’œil, grâce au symbole correspondant, les produits adaptés à une utilisation en salle blanche. Une qualité exceptionnelle venue d’Autriche pour des processus propres, stables et d’une sécurité sans compromis.

Composants garantissant la sécurité de fonctionnement

La gamme variée de composants offre des solutions adaptées à différents besoins. Les composants avec revêtement DLC réduisent au minimum l’abrasion des particules grâce à leur faible coefficient de frottement et permettent une utilisation sans lubrifiant. Les composants en acier inoxydable se distinguent par leur grande résistance à la corrosion. Des éléments de thermorégulation en acier inoxydable et à faible fuite sont également disponibles, minimisant le risque de fuites et assurant ainsi un fonctionnement fiable et propre.

Avec revêtement DLC

Les composants avec revêtement DLC réduisent la friction et l’usure, et garantissent des séquences de mouvements durables et fiables. Des guidages et éjecteurs aux unités à tiroir prêtes au montage, Meusburger propose une gamme variée adaptée à différentes applications.

Nos produits phares

E 16009 Buse d’injection 1° sans rayon, résistante à la corrosion
Buse d’injection 1° sans rayon, résistante à la corrosion
E 1002 DLC Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
E 1080 Guidage plat haute performance
Guidage plat haute performance
E 1355 Unité de centrage fin avec cage à rouleaux
Unité de centrage fin avec cage à rouleaux
E 1710 DLC Éjecteur, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur, trempé, avec revêtement DLC
E 6740 Capteur de pression interne du moule, direct
Capteur de pression interne du moule, direct
E 7510 Entraînement linéaire servo-électrique 0°
E 7510
  • Nouveau produit
  • Entraînement linéaire servo-électrique 0°
    E 2500 Raccord avec obturation, à faibles fuites
    Raccord avec obturation, à faibles fuites
    E 20009 Raccord, en acier inoxydable
    Raccord, en acier inoxydable
    E 20809 Bouchon fileté, cylindrique, en acier inoxydable
    Bouchon fileté, cylindrique, en acier inoxydable

    Plaques résistantes à la corrosion

    Les matériaux résistants à la corrosion constituent un élément essentiel pour les applications en salle blanche. Meusburger propose en stock différentes plaques et barres en aciers à outils résistants à la corrosion, répondant à diverses exigences en matière de dureté, d’usinabilité et de qualité de surface.

    Les matériaux 1.2083 (ESR), 1.2085 et 1.2316 sont particulièrement adaptés aux salles blanches en raison de leur bonne résistance à la corrosion, due à leur forte teneur en chrome.

    Acier pour la trempe à cœur 1.2083 (ESR/H)

    Le 1.2083 est disponible en version conventionnelle et en variante ESR. En tant que matériau pouvant faire l’objet d’un traitement thermique, ce n’est qu’après ce traitement thermique qu’il acquiert sa résistance à la corrosion. Le 1.2083 est utilisé lorsque la dureté et la résistance à la corrosion sont requises ; la variante ESR est en outre utilisée pour les pièces soumises à de fortes contraintes ou lorsque l’état de surface doit répondre à des exigences élevées.

    En savoir plus

    Composants canaux chauds de haute précision

    Les systèmes d’obturation à aiguille et leurs composants sont conçus pour des applications exigeantes en salle blanche et permettent une ouverture et une fermeture précises des points d’injection. Cela permet d’obtenir un nombre élevé de cavités et des cycles d’injection courts, tandis que le seuil défini favorise une fabrication précise de pièces en plastique de haute qualité. Les systèmes actionnés pneumatiquement permettent également un fonctionnement sans huile, réduisant ainsi le risque de contamination – une condition essentielle pour des processus contrôlés et fiables en salle blanche.

    Nos produits phares

    EH 4050 Monobuse smartFILL avec aiguille d’obturation
    EH 4050
  • Extension
  • Monobuse smartFILL avec aiguille d’obturation
    EH 6510 Unité de commande pneumatique
    Unité de commande pneumatique
    EH 4500 Ensemble seuil, smartFILL NZ
    Ensemble seuil, smartFILL NZ
    EH 4504 Ensemble seuil, smartFILL NZ-F
    Ensemble seuil, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Ensemble seuil, smartFILL NZ-D
    Ensemble seuil, smartFILL NZ-D

    Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.