Artikel 1380

ADP
d
l
R
Anschnittbaugruppe
d2
Isolierkappe
EH 4050/17 x 40/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
40
0
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 40/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
40
0
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 60/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
60
0
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 60/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
60
0
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 80/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
80
0
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 80/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
80
0
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 100/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
100
0
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 100/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
100
0
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 120/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
120
0
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 120/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
120
0
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 140/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
140
0
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 140/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
140
0
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 160/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
160
0
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 160/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
160
0
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 40/ 5/16/NZ 1,0/0
17
40
16
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 40/ 5/16/NZ 1,5/0
17
40
16
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 60/ 5/16/NZ 1,0/0
17
60
16
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 60/ 5/16/NZ 1,5/0
17
60
16
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 80/ 5/16/NZ 1,0/0
17
80
16
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 80/ 5/16/NZ 1,5/0
17
80
16
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 100/ 5/16/NZ 1,0/0
17
100
16
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 100/ 5/16/NZ 1,5/0
17
100
16
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 120/ 5/16/NZ 1,0/0
17
120
16
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 120/ 5/16/NZ 1,5/0
17
120
16
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 140/ 5/16/NZ 1,0/0
17
140
16
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 140/ 5/16/NZ 1,5/0
17
140
16
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 160/ 5/16/NZ 1,0/0
17
160
16
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 160/ 5/16/NZ 1,5/0
17
160
16
NZ
1.5
Nein
EH 4050/17 x 40/ 5/40/NZ 1,0/0
17
40
40
NZ
1
Nein
EH 4050/17 x 40/ 5/40/NZ 1,5/0
17
40
40
NZ
1.5
Nein

Details

Produktbeschreibung

  • Kompakte, einbaufertige Einheit für einen einfachen und schnellen Einbau
  • Gekühlter Betätigungsmechanismus außerhalb des Werkzeugs reduziert die Werkzeugaufbauhöhe auf ein Minimum
  • Integrierter Nadelverschluss für beste optische Ergebnisse am Spritzgussteil
  • Präzise Nachjustierung der Nadelposition bei eingebauter Düse für einen perfekten Nadelabdruck
  • Gehärteter Flansch dient gleichzeitig zur präzisen Zentrierung des Werkzeugs in der Maschinenplatte
  • Standardmäßige Versorgung mit Luft oder Öl sowie Kühlwasser über Bohrungen in der Aufspannplatte
  • Optional auch Medienzuführung über Anschlüsse an der Halteplatte möglich
  • Flexible Auswahl von Anschnittvarianten und Düsenlängen in Anlehnung an das smartFILL-Düsenprogramm
  • Wahlweise bestellbar als heiße Seite
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.