Precisión en estado puro

En situaciones que exigen la máxima precisión y pureza, todos los elementos deben funcionar como un conjunto. Con una completa solución para salas blancas de manos de un único proveedor, Meusburger es su mejor aliado para garantizar procesos eficientes y seguros a largo plazo.

Todas las ventajas de un vistazo

Un proveedor, mayor integración

Un proveedor, mayor integración

Un paquete integral y coordinado: de la placa, a los componentes y las cámaras calientes

Partículas mínimas, procesos fiables

Partículas mínimas, procesos fiables

Soluciones estandarizadas para procesos de fabricación limpios y estables

Calidad probada, seguridad a largo plazo

Calidad probada, seguridad a largo plazo

Los materiales de calidad son una sólida base para lograr resultados reproducibles

El paquete completo para salas blancas

Meusburger le ofrece todo lo que necesita para salas blancas: placas y componentes para moldes y para cámaras calientes; todos ellos identificados con el mismo símbolo, para que pueda reconocer de un vistazo los productos aptos para estos entornos. La mejor calidad austriaca para que disfrute de procesos impecables, estables y completamente seguros.

Componentes fiables

En nuestra cuidada selección de versátiles componentes encontrará la solución adecuada para diferentes requisitos. Gracias a su bajo coeficiente de fricción, los componentes con recubrimiento DLC permiten reducir al mínimo el desprendimiento de partículas y prescindir de lubricantes. Los componentes de acero inoxidable destacan por su elevada resistencia a la corrosión. Además, los elementos de regulación de la temperatura en acero inoxidable y con función antigoteo minimizan, el riesgo de fugas y aseguran un funcionamiento fiable y limpio.

Con recubrimiento DLC

Los componentes con recubrimiento DLC reducen la fricción y el desgaste, y garantizan movimientos fiables y un uso prolongado. Desde guías y expulsores hasta correderas completas listas para instalar, Meusburger le ofrece una amplia selección para cubrir distintas aplicaciones.

Productos destacados

E 16009 Bebedero de inyección con 1°, sin radio y resistente a la corrosión
Bebedero de inyección con 1°, sin radio y resistente a la corrosión
E 1002 DLC Columna-guía con centrador, sin ranuras de lubricacion, con recubrimiento DLC
Columna-guía con centrador, sin ranuras de lubricacion, con recubrimiento DLC
E 1080 Conjunto de guía plana de alto rendimiento
Conjunto de guía plana de alto rendimiento
E 1355 Centrador fino con jaula de rodillos
Centrador fino con jaula de rodillos
E 1710 DLC Expulsor templado con recubrimiento DLC
Expulsor templado con recubrimiento DLC
E 6740 Sensor directo de la presión en la cavidad del molde
Sensor directo de la presión en la cavidad del molde
E 7510 Actuador lineal servoeléctrico 0°
E 7510
  • Producto nuevo
  • Actuador lineal servoeléctrico 0°
    E 2500 Racor antigoteo con válvula
    Racor antigoteo con válvula
    E 20009 Racor de acero inoxidable
    Racor de acero inoxidable
    E 20809 Tapón roscado cilíndrico, en acero inoxidable
    Tapón roscado cilíndrico, en acero inoxidable

    Placas resistentes a la corrosión

    Los materiales resistentes a la corrosión constituyen una base indispensable para las aplicaciones en salas limpias. Meusburger cuenta con amplias existencias de placas y barras en distintos aceros para herramientas resistentes a la corrosión, capaces de satisfacer una gran variedad de requisitos en cuanto a dureza, facilidad de mecanizado y calidad superficial.

    Gracias a su alto contenido de cromo, los aceros 1.2083 (ESR),1.2085 y 1.2316 presentan una elevada resistencia a la corrosión, que los hace idóneos para salas blancas.

    Acero para temple integral 1.2083 (ESR/H)

    El 1.2083 está disponible en variante convencional y en variante ESR. Como otros aceros aptos para el temple, su resistencia a la corrosión se alcanza tras el tratamiento térmico. El 1.2083 se usa en aplicaciones que requieren dureza y resistencia a la corrosión; la variante ESR se emplea también para piezas sometidas a grandes esfuerzos o que exigen una elevada calidad superficial.

    Más información

    Componentes precisos para cámaras calientes

    Diseñados para aplicaciones exigentes en salas blancas, los sistemas de obturación por aguja permiten una apertura y un cierre precisos de los puntos de inyección. De este modo, admiten un elevado número de cavidades y ciclos de inyección cortos, mientras que la entrada definida del material favorece el moldeo preciso de piezas de plástico de calidad. Además, los sistemas de accionamiento neumático permiten prescindir de aceites, disminuyendo así el riesgo de contaminación, un aspecto clave para garantizar procesos controlados y fiables en salas limpias.

    Productos destacados

    EH 4050 Boquilla unitaria de obturación por aguja, smartFILL
    EH 4050
  • Línea ampliada
  • Boquilla unitaria de obturación por aguja, smartFILL
    EH 6510 Unidad de accionamiento neumático
    Unidad de accionamiento neumático
    EH 4500 Unidad de inyección, smartFILL NZ
    Unidad de inyección, smartFILL NZ
    EH 4504 Unidad de inyección, smartFILL NZ-F
    Unidad de inyección, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Unidad de inyección, smartFILL NZ-D
    Unidad de inyección, smartFILL NZ-D

    También podría interesarle
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.