E 1710 DLC
Auswerferstift gehärtet, mit DLC-Beschichtung
Artikel 284
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1710 DLC/ 0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 80
|
|
1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 80
|
|
1.1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 125
|
|
1.1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 160
|
|
1.1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 200
|
|
1.1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 80
|
|
1.2
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 250
|
|
1.2
|
250
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 80
|
|
1.3
|
80
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 125
|
|
1.3
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 160
|
|
1.3
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,4 x 80
|
|
1.4
|
80
|
0.2
|
3
|
1.5
|
Details
Produktbeschreibung
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maximale Temperatur: 200 °C
Vorteile
- Beste Trockenlaufeigenschaften ermöglichen Einsatz im Reinraum
- Erhöhte Lebensdauer durch Minimierung von Reibung und Verschleiß
- Toleranz nach Beschichten g6
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Material
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen