Servoelektrische Antriebe – präzise Bewegung für moderne Werkzeug- und Automatisierungslösungen

Servoelektrische Antriebe ermöglichen präzise, dynamische und kontrollierte Bewegungen und bieten damit eine leistungsfähige Alternative zu pneumatischen oder hydraulischen Antriebskonzepten. Gerade im Werkzeug- und Formenbau sind definierte Bewegungsabläufe, hohe Wiederholgenauigkeit und eine präzise Positionierung entscheidend – beispielsweise beim Betätigen von Schiebern, Kernen oder Verstelleinheiten.

Was ist ein servoelektrischer Antrieb?

Ein servoelektrischer Antrieb besteht im Wesentlichen aus Servomotor, Antriebsregler und mechanischer Kraftübertragung. Der Servomotor wandelt elektrische Energie in eine kontrollierte Drehbewegung um. Über eine mechanische Einheit, beispielsweise eine Spindel, entsteht daraus eine präzise Linearbewegung.

Präzision durch geschlossenen Regelkreis

Ein wichtiger Bestandteil eines Servoantriebs ist der Encoder. Er erfasst die Position und Bewegung der Motorwelle und stellt diese Information dem Antriebsregler zur Verfügung. Der Regler vergleicht Soll- und Istwert und korrigiert Abweichungen. Dadurch entsteht ein geschlossener Regelkreis. Dieses Zusammenspiel ermöglicht eine hohe Positioniergenauigkeit und Wiederholbarkeit – Eigenschaften, die insbesondere bei komplexen Werkzeugbewegungen und wiederkehrenden Produktionszyklen im Formenbau von Bedeutung sind.

Warum servoelektrisch?

Im Vergleich zu pneumatischen oder hydraulischen Lösungen bieten servoelektrische Systeme insbesondere bei präzisen Bewegungsaufgaben Vorteile. Das macht sie auch für moderne Werkzeug- und Formenbaukonzepte interessant.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Hohe Präzision: Position, Geschwindigkeit und Bewegungsablauf können gezielt vorgegeben und geregelt werden. Dadurch lassen sich beispielsweise Schieber oder Kerne exakt anfahren.
  • Reproduzierbare Prozesse: Definierte Bewegungsprofile ermöglichen konstante Abläufe und eine hohe Wiederholbarkeit – ein wichtiger Faktor für stabile Produktionsprozesse.
  • Saubere Antriebstechnologie: Servoelektrische Antriebe arbeiten ohne Hydrauliköl und vermeiden dadurch mögliche Ölleckagen. Das sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung und ist besonders bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sauberkeit und Reinraumbedingungen von Vorteil.
  • Dynamische Bewegungen: Servomotoren können schnell beschleunigen und abbremsen und dadurch kurze Bewegungs- und Zykluszeiten unterstützen.
  • Effiziente Energieumwandlung: Elektrische Energie wird direkt für die Bewegung genutzt. Bei geeigneter Auslegung können dadurch energieintensive Hilfssysteme reduziert werden.
  • Einfache Integration: Servoelektrische Antriebe lassen sich über entsprechende Schnittstellen in übergeordnete Maschinen- und Steuerungskonzepte integrieren. Dadurch können Bewegungen im Werkzeug gezielt mit dem Maschinenablauf synchronisiert werden.

Unser Sortiment inkl. passendem Zubehör

E 7510 Servoelektrischer Linearantrieb 0°
Servoelektrischer Linearantrieb 0°
E 7570 Steuereinheit für servoelektrische Antriebe
Steuereinheit für servoelektrische Antriebe
E 7575 Schnittstellenkabel
Schnittstellenkabel
E 7576 Servomotor-Signalkabel
Servomotor-Signalkabel
E 7577 Servomotor-Leistungskabel
Servomotor-Leistungskabel
E 75102 Spindel für Linearantriebe
Spindel für Linearantriebe
E 7590 Servicemodul zur Bremsentriegelung
Servicemodul zur Bremsentriegelung
E 12001 Zylinderkopfschraube mit Feingewinde
Zylinderkopfschraube mit Feingewinde

Präzise, effizient & zukunftssicher

  • Servomotoren und Getriebe abgestimmt auf den Formenbau
  • Robuste und langlebige Komponenten
  • Standardisierte Größen ab Lager verfügbar

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.