Todas as vantagens num relance
Menos interlocutores, processos mais rápidos
Pacote completo e coordenado – desde a placa, passando pelos componentes, até ao sistema de injeção.
Mínimo de partículas, máxima fiabilidade dos processos
Soluções standard para processos de fabrico limpos e estáveis.
Qualidade comprovada, fiabilidade a longo prazo
Os materiais de elevada qualidade constituem uma base fiável para resultados reproduzíveis.
A solução completa para salas limpas
Meusburger reúne tudo o que necessita para salas limpas num único fornecedor – com componentes, acessórios de sistemas de injeção e placas para a fabricação de moldes. Pode identificar à primeira vista quais os produtos adequados para utilização em salas limpas através do símbolo correspondente. Qualidade superior proveniente da Áustria para processos limpos, estáveis e seguros, sem compromissos.

Componentes que garantem a fiabilidade do processo
A gama versátil de componentes oferece soluções adequadas para diferentes necessidades. Graças ao seu baixo coeficiente de fricção, os componentes com revestimento DLC reduzem ao mínimo o desgaste por abrasão das partículas e permitem a sua utilização sem lubrificantes. Os componentes em aço inoxidável destacam-se pela sua elevada resistência à corrosão. Para além disso, estão disponíveis elementos de regulação de temperatura em aço inoxidável e com baixo derrame, que minimizam o risco de fugas e, assim, contribuem para um funcionamento fiável e limpo.
Com revestimento DLC
Os componentes com revestimento DLC reduzem o atrito e o desgaste e garantem movimentos duradouros e fiáveis. Desde guias e extratores até conjuntos de elementos móveis prontos a usar, a Meusburger oferece uma gama versátil para diversas aplicações.
Resistente à corrosão
Os componentes com resistência à corrosão contribuem para minimizar a corrosão e a contaminação no molde – garantindo moldes sempre limpos e fiáveis.
Baixo derrame
Os componentes de baixo derrame minimizam o risco de fugas incontroladas de líquidos e garantem processos limpos e seguros.
Servoelétrico
A tecnologia de acionamento elétrico permite movimentos precisos e controlados no molde – para processos limpos com elevada precisão de repetibilidade.
Monitorização de moldes
Com componentes para a monitorização de moldes, é possível controlar de forma fiável o estado dos moldes, a qualidade das peças e os processos. Desta forma, é possível detetar desvios numa fase precoce e garantir uma qualidade elevada e constante das peças.
Os nossos destaques
Placas resistentes à corrosão
Os materiais com resistência à corrosão constituem uma base importante para as aplicações em salas limpas. A Meusburger disponibiliza diretamente em stock diversas placas e barras em aços para ferramentas com resistência à corrosão – para diferentes requisitos em termos de dureza, facilidade de maquinação e qualidade da superfície.
Os materiais 1.2083 (ESR), 1.2085 e 1.2316 são particularmente adequados para salas limpas devido à sua boa resistência à corrosão, graças ao elevado teor de crómio.
Aço de têmpera 1.2083 (ESR/H)
O 1.2083 está disponível na versão convencional e na variante ESR. Sendo um material temperável, só atinge a sua resistência à corrosão após o tratamento de têmpera. O 1.2083 é utilizado em aplicações que exigem dureza e resistência à corrosão e a variante ESR é utilizada adicionalmente em artigos sujeitos a cargas elevadas ou com requisitos elevados em termos de qualidade da superfície.
Aço para ferramentas 1.2085
O 1.2085 é um material pré-tratado e temperado que, devido ao seu teor de enxofre, se caracteriza por uma boa facilidade de maquinação. É particularmente adequado para a estrutura de moldes. Na Meusburger, é também possível montar estruturas completas de moldes em 1.2085.
Aço para ferramentas 1.2316
O 1.2316 é um material pré-tratado e temperado que se caracteriza por possuir boas propriedades para superfícies exigentes. Devido à sua baixa facilidade de maquinação, utiliza-se geralmente o 1.2085 para a estrutura. No entanto, para superfícies exigentes, recorre-se ao 1.2316.
Acessórios de sistemas de injeção de elevada precisão
Os sistemas valvulados e os seus componentes foram dimensionados para aplicações exigentes em salas limpas e permitem uma abertura e um fecho precisos dos pontos de injeção. Isto permite alcançar um elevado número de cavidades e ciclos de injeção curtos, enquanto a injeção definida contribui para uma produção precisa de peças de plástico de elevada qualidade. Os sistemas de acionamento pneumático permitem, além disso, um funcionamento sem óleo, reduzindo assim o risco de contaminação – um requisito importante para processos controlados e fiáveis em salas limpas.