Platten & Stäbe für höchste Ansprüche

Maßgefertigte Platten und Stäbe für Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau – sofort verfügbar.

Alles aus einer Hand

Egal, ob es sich um einen kompletten Formaufbau, einzelne Platten, ganz bestimmte Einbauteile, Produkte aus den Bereichen Heißkanaltechnik und -regelung oder um etwas für die Werkstatt handelt – bei uns werden Sie fündig. Unser breites Sortiment überzeugt nicht nur mit knapp 100.000 Artikeln in den einzelnen Produktlinien, sondern auch die Produkte selbst sind perfekt aufeinander abgestimmt. So stehen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte als zuverlässiger Lieferant zur Seite.

25.000+ Artikel vom führenden Normalienhersteller

Finden Sie die optimale Lösung für Ihre Anforderungen

Wir bieten Ihnen Platten in mehr als 30 Werkstoffen. Dank dem Spannungsarmglühen in den hauseigenen Glühöfen gewährleisten wir eine verzugsarme Weiterverarbeitung. Zahlreiche Standardausführungen sind direkt ab Lager erhältlich. Sonderausführungen können schon nach 3 Arbeitstagen versendet werden.

Warum Meusburger die beste Wahl für Platten & Stäbe ist

Prozesssicherheit, die Zeit und Kosten spart

Zu Beginn unterziehen wir die Grobbleche einer Spektralanalyse und Festigkeitsprüfung, die wir dann in unseren eigenen Glühöfen spannungsarm glühen. Dadurch garantieren wir eine verzugsarme Weiterverarbeitung der Werkstoffe.

Vielfalt, die Maßstäbe setzt

Unsere Auswahl umfasst Platten in verschiedenen Größen (Breite, Länge, Stärke) in über 30 Werkstoffen. Zusätzlich bieten wir 8 verschiedene Ausführungen an. So bieten wir für jedes Projekt die passende Platte.

Individualität, die alle Anforderungen erfüllt

Ob Komplettbearbeitung nach Zeichnung, Schrupp- oder Teilbearbeitung oder reine Tieflochbohrungen – vertrauen auch Sie bei der kundenspezifischen Bearbeitung auf das Know-how von Meusburger.

Verfügbarkeit, die den Unterschied macht

Durch das größte zentrale Normalienlager kann der Großteil der Platten und Stäbe direkt ab Lager versendet werden. Sonderplatten in variablen Abmessungen und Ausführungen sind bereits nach drei Arbeitstagen versandbereit.

Standard oder maßgefertigte Lösungen für Ihre Anforderungen

Hochwertige Platten ab Lager

~10.000 Artikel
  • Bewährte Standardgrößen mit höchster Qualität

  • Sofort lieferbar und einsatzbereit

  • Persönliche Betreuung

Individuelle Maße & Konfiguration

NEU
  • Passen Sie Werkstoffe, Abmessungen und Toleranzen exakt an

  • Maßgeschneiderte Lösungen ohne Kompromisse

  • Automatische Prüfung der Eingabewerte

So einfach geht’s zur individuellen Lösung

1

Vielfältige Möglichkeiten

Der Platten-Konfigurator von Meusburger ermöglicht es Anwendern, ihre gewünschte Platte Schritt für Schritt zusammenzustellen. Mithilfe des Konfigurators lassen sich schnell und einfach selbst anspruchsvollste Projekte realisieren. Egal ob verbohrte oder unverbohrte Platten – der Konfigurator deckt alle Bedürfnisse ab.

2

Maßgeschneiderte Lösungen

Während der Konfiguration stehen diverse Hilfestellungen zur Verfügung, wie beispielsweise die Prüfung der Eingabewerte im Hintergrund, ein Werkstoff-Auswahlassistent und interaktive Auswahltabellen mit bildlichen Darstellungen. So definieren Sie ihre Wunschplatte in nur wenigen Klicks.

3

In wenigen Klicks konfiguriert

Meusburger bietet acht standardisierte Ausführungen an, die optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Ausführungen 1 bis 8 decken ein großes Spektrum an verschiedenen definierten Bearbeitungs­kombinationen ab und können unkompliziert angefragt werden. Alle verfügbaren Werkstoffe sind spannungsarm geglüht. Dank optimierter Fertigungsprozesse profitieren Sie von bester Qualität bei kürzester Lieferzeit. Sonderplatten sind in der Regel schon ab drei Arbeitstagen versandbereit.

1

Vielfältige Möglichkeiten

Der Platten-Konfigurator von Meusburger ermöglicht es Anwendern, ihre gewünschte Platte Schritt für Schritt zusammenzustellen. Mithilfe des Konfigurators lassen sich schnell und einfach selbst anspruchsvollste Projekte realisieren. Egal ob verbohrte oder unverbohrte Platten – der Konfigurator deckt alle Bedürfnisse ab.

2

Maßgeschneiderte Lösungen

Während der Konfiguration stehen diverse Hilfestellungen zur Verfügung, wie beispielsweise die Prüfung der Eingabewerte im Hintergrund, ein Werkstoff-Auswahlassistent und interaktive Auswahltabellen mit bildlichen Darstellungen. So definieren Sie ihre Wunschplatte in nur wenigen Klicks.

3

In wenigen Klicks konfiguriert

Meusburger bietet acht standardisierte Ausführungen an, die optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Ausführungen 1 bis 8 decken ein großes Spektrum an verschiedenen definierten Bearbeitungs­kombinationen ab und können unkompliziert angefragt werden. Alle verfügbaren Werkstoffe sind spannungsarm geglüht. Dank optimierter Fertigungsprozesse profitieren Sie von bester Qualität bei kürzester Lieferzeit. Sonderplatten sind in der Regel schon ab drei Arbeitstagen versandbereit.

1

Vielfältige Möglichkeiten

Der Platten-Konfigurator von Meusburger ermöglicht es Anwendern, ihre gewünschte Platte Schritt für Schritt zusammenzustellen. Mithilfe des Konfigurators lassen sich schnell und einfach selbst anspruchsvollste Projekte realisieren. Egal ob verbohrte oder unverbohrte Platten – der Konfigurator deckt alle Bedürfnisse ab.

2

Maßgeschneiderte Lösungen

Während der Konfiguration stehen diverse Hilfestellungen zur Verfügung, wie beispielsweise die Prüfung der Eingabewerte im Hintergrund, ein Werkstoff-Auswahlassistent und interaktive Auswahltabellen mit bildlichen Darstellungen. So definieren Sie ihre Wunschplatte in nur wenigen Klicks.

3

In wenigen Klicks konfiguriert

Meusburger bietet acht standardisierte Ausführungen an, die optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Ausführungen 1 bis 8 decken ein großes Spektrum an verschiedenen definierten Bearbeitungs­kombinationen ab und können unkompliziert angefragt werden. Alle verfügbaren Werkstoffe sind spannungsarm geglüht. Dank optimierter Fertigungsprozesse profitieren Sie von bester Qualität bei kürzester Lieferzeit. Sonderplatten sind in der Regel schon ab drei Arbeitstagen versandbereit.

Mit Meusburger Platten zum Erfolg

___REQUIRED___

Werkstoffauswahl leicht gemacht

Wir bieten für nahezu jede Anwendung den passenden Werkstoff – von Warmarbeits- und Einsatzstahl bis hin zu Pulverstahl und Hartmetall.
Unser Werkstoff-Auswahlassistent hilft Ihnen bei der richtigen Wahl, und auf Wunsch beraten wir Sie auch persönlich.

Stäbe

Auf der Suche nach hochwertigen Stäben?

Wir bieten universell einsetzbare Stäbe in verschiedenen Abmessungen und Werkstoffen direkt ab Lager.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Mehr Effizienz durch Standardisierung

Normalien haben einen enormen Einfluss auf die Kosten eines Stanzgestells. Die Standardisierung bietet hier zahlreiche Einsparmöglichkeiten − doch was genau steckt dahinter?
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.