Artikel 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 150 °C

Vorteile

  • Buchsen und Säulen untereinander austauschbar dank höchstpräzise gefertigter Symmetrien
  • Ideal für Dauerläufer durch verschleißarme und hochpräzise Rollenzentrierung
  • Ermöglicht flexible Positionierung im Werkzeug
  • Einfache Demontage von der Trennebene
  • Für den Einsatz im Reinraum geeignet

Feinzentriereinheit mit Rollenkäfig E 1355

  • Hohe Lebensdauer selbst bei höchsten Schusszahlen
  • Maximale Präzision dank spielfreier Rollenzentrierung
  • Flexible Positionierung im Werkzeug

cms.image_map.image-alt

Buchsen und Säulen untereinander austauschbar dank höchstpräzise gefertigter Symmetrien

Optimierter platzsparender Einbau bei Verwendung von Meusburger Haltestücken

Spielfreie Zentrierung durch optimal ausgelegte Vorspannung

Ermöglicht Einsatz im Reinraum, da praktisch abriebfrei
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.