F/P – Formaufbauten längs

Fertig verbohrte Platten längs sind die verlässliche Grundlage für präzise und qualitativ hochwertige Standard-Formaufbauten. Alle Größen von 96 x 96 bis 996 x 1.196 mm sind bei Meusburger erhältlich.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Aufspannplatte, Breite überstehend, mit Zentriereindrehung

F 20
F 20

Aufspannplatte, Länge überstehend, mit Zentriereindrehung

F 30
F 30

Aufspannplatte, allseits überstehend, mit Zentriereindrehung

F 40
F 40

Aufspannplatte, bündig, mit Zentriereindrehung

F 50
F 50

Formplatte

F 53
F 53

Formrahmenplatte

F 55
F 55

Formplatte mit Schleifzugabe in den Führungsbohrungen

F 60
F 60

Zwischenplatte

F 65
F 65

Zwischenplatte mit Schleifzugabe in den Führungsbohrungen

F 70
F 70

Leiste

F 90
F 90

Auswerferpaket komplett

F 80
F 80

Auswerferhalteplatte

F 85
F 85

Auswerfergrundplatte

F 15
F 15

Aufspannplatte, Breite überstehend, ohne Zentriereindrehung

F 25
F 25

Aufspannplatte, Länge überstehend, ohne Zentriereindrehung

F 35
F 35

Aufspannplatte, allseits überstehend, ohne Zentriereindrehung

F 45
F 45

Aufspannplatte, bündig, ohne Zentriereindrehung

Aufbau definieren
Wählen Sie zwei Werte, um das Produkt zu definieren.
Formgröße

Formgröße

Formgröße

Die Formgröße bezieht sich auf die Breite und Länge der Formplatten.

Formbreite

Wählen Sie die gewünschte Formbreite.

Formlänge

Wählen Sie die gewünschte Formlänge.

Weitere Merkmale
Durchmesser der Führungsbohrung
Gewinde
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.