Přehled hlavních výhod
Méně kontaktních míst, rychlejší procesy.
Kompletní řešení na míru – od desky přes komponenty až po horké vtoky.
Minimum částic, nejvyšší procesní spolehlivost.
Standardizovaná řešení pro čisté a stabilní výrobní procesy.
Ověřená kvalita, dlouhodobá spolehlivost.
Vysoce kvalitní materiály tvoří spolehlivý základ pro reprodukovatelné výsledky.
Vaše kompletní řešení pro čisté prostory
Společnost Meusburger nabízí kompletní řešení pro čistý prostor z jednoho zdroje – včetně vestavných dílů, komponentů horkých vtoků a desek pro stavbu a výrobu forem. Produkty vhodné pro čistý prostor přitom poznáte na první pohled podle příslušného symbolu. Nejvyšší kvalita z Rakouska pro čisté, stabilní a nekompromisně bezpečné procesy.

Komponenty pro maximální spolehlivost procesu
Široký sortiment komponentů nabízí vhodná řešení pro nejrůznější požadavky. Díky extrémně nízkému koeficientu tření minimalizují komponenty s povrchovou úpravou DLC tvorbu částic opotřebení a umožňují efektivní provoz bez použití maziv. Komponenty z nerezové oceli se vyznačují vysokou odolností proti korozi. Nabídku doplňují také prvky pro systémy regulace teploty z nerezové oceli, které minimalizují riziko úniku provozních kapalin a zaručují tak spolehlivý a čistý provoz.
DLC povlak
Komponenty s povrchovou úpravou DLC snižují tření a opotřebení a zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý chod. Od vodicích prvků a vyhazovačů až po posuvné jednotky připravené k montáži nabízí společnost Meusburger široký výběr pro nejrůznější aplikace.
Odolnost proti korozi
Korozivzdorné komponenty pomáhají minimalizovat korozi a znečištění uvnitř nástroje – pro trvale čisté a spolehlivé formy.
Bezúkapový systém
Komponenty s minimálními průsaky snižují riziko nekontrolovaného úniku kapalin a zajišťují čisté a bezpečné procesy.
Servoelektrický
Technologie elektrického pohonu umožňuje přesné a kontrolované pohyby nástroje – pro čisté procesy s vysokou opakovatelností.
Monitorování nástroje
Pomocí komponentů pro monitorování procesu ve formě lze spolehlivě kontrolovat stav nástrojů, kvalitu dílů a procesy. Díky tomu lze včas rozpoznat odchylky a zajistit trvale vysokou kvalitu dílů.
K nejdůležitějším patří
Desky odolné proti korozi
Korozivzdorné materiály představují důležitý základ pro použití v čistém prostoru. Společnost Meusburger nabízí přímo ze skladu různé desky a tyče z korozivzdorných nástrojových ocelí – pro nejrůznější požadavky na tvrdost, obrobitelnost a kvalitu povrchu.
Materiály 1.2083 (ESU), 1.2085 a 1.2316 jsou díky vysokému obsahu chromu a skvělé odolnosti proti korozi mimořádně vhodné právě pro čistý prostor.
1.2083 (ESU/H) Durchhärterstahl
1.2083 ist konventionell und als ESU-Variante erhältlich. Als härtbarer Werkstoff erreicht er seine Korrosionsbeständigkeit erst durch das Härten. 1.2083 kommt bei Anforderungen an Härte und Korrosionsbeständigkeit zum Einsatz, die ESU-Variante zusätzlich bei stark belasteten Bauteilen oder hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität.
1.2085 Werkzeugstahl
1.2085 ist ein bereits vergüteter Werkstoff, der sich aufgrund seines Schwefelgehalts durch eine gute Zerspanbarkeit auszeichnet. Er eignet sich besonders für den Aufbau von Formen. Bei Meusburger können zudem komplette Formaufbauten aus 1.2085 zusammengestellt werden.
1.2316 Werkzeugstahl
1.2316 ist ein bereits vergüteter Werkstoff, der sich durch gute Eigenschaften für anspruchsvolle Oberflächen auszeichnet. Aufgrund der mäßigen Zerspanbarkeit wird für den Aufbau meist 1.2085 verwendet, bei anspruchsvollen Oberflächen wird hingegen 1.2316 eingesetzt.
Präzise Heißkanalkomponenten
Nadelverschlusssysteme und ihre Komponenten sind für anspruchsvolle Reinraumanwendungen ausgelegt und ermöglichen ein präzises Öffnen und Schließen der Anspritzpunkte. Dadurch lassen sich hohe Kavitätenzahlen und kurze Spritzzyklen realisieren, während der definierte Anschnitt eine präzise Fertigung hochwertiger Kunststoffteile unterstützt. Pneumatisch betätigte Systeme ermöglichen zudem einen ölfreien Betrieb und reduzieren damit das Risiko von Verunreinigungen – eine wichtige Voraussetzung für kontrollierte und zuverlässige Prozesse im Reinraum.