Artikel 9

ADP
Serie
d2
Material
d
d1
T
Anzugsmoment [Nm]
EH 4540/17/1,5/PM
17
1.5
PM
17
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4540/19/1,5/PM
19
1.5
PM
19
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4540/27/1,5/PM
27
1.5
PM
27
10
V 34412/1/4/12
22
EH 4540/27/2,5/PM
27
2.5
PM
27
10
V 34412/1/4/12
22
EH 4540/37/2,5/PM
37
2.5
PM
37
15
V 34412/1/2/19
50
EH 4540/37/3,5/PM
37
3.5
PM
37
15
V 34412/1/2/19
50
EH 4540/47/5,0/SM
47
5.0
SM
47
20
V 34412/1/2/24
80
EH 4540/57/5,0/SM
57
5.0
SM
57
20
SW 30
130
EH 4540/57/6,0/SM
57
6.0
SM
57
20
SW 30
130
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.