DLC-Beschichtungen: Maximale Standzeiten im Formenbau

Sie möchten die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge erhöhen, die Qualität Ihrer Kunststoffteile verbessern und gleichzeitig Kosten senken? DLC-Beschichtungen reduzieren Verschleiß, Reibung und Wartungskosten. Erfahren Sie alles rund um die Oberflächenveredelung und ihren Einsatz im Formenbau.

DLC-Beschichtungen im Formenbau – der entscheidende Unterschied

DLC-Beschichtungen (diamond-like carbon) bieten im Formenbau eine einzigartige Kombination aus Verschleißschutz, Reibungsminimierung, effektivem Korrosionsschutz und hoher Präzision. Die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit werden durch bis zu zehnfach längere Standzeiten und den daraus resultierenden geringeren Instandhaltungsaufwand deutlich verbessert. In vielen Anwendungen ermöglicht die Beschichtung sogar einen schmiermittelfreien Betrieb.

Das Ergebnis zeigt sich schnell im laufenden Betrieb:

  • Längere Standzeiten
  • Reduzierte Wartung und Stillstandszeiten
  • Höhere Prozesssicherheit

Was ist eine Diamond-Like-Carbon-Beschichtung?

Die Diamond-Like-Carbon-Beschichtung ist eine extrem harte, dünne Kohlenstoffschicht mit diamantähnlichen Eigenschaften. Sie wird mittels PVD- oder CVD-Verfahren auf die Oberfläche der Normalien aufgebracht, um eine hohe Oberflächenhärte zeigneu erzielen.

Eigenschaften von Meusburger DLC-Beschichtungen:

  • Schichtdicke: ~ 2 µm
  • Härte: ~ 3.000 HV
  • Reibwert gegen Stahl: 0,10–0,15
  • Farbe: schwarzgrau

Durch die geringe Schichtdicke bleiben die Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit der Normalien vollständig erhalten – ein entscheidender Vorteil für präzise Anwendungen im Formenbau.

Weniger Verschleiß, maximale Standzeiten

Führungen und insbesondere Zentrierelemente sind aufgrund der Reibung beim Öffnen und Schließen des Werkzeugs hoher Abnutzung ausgesetzt. Die DLC-Beschichtung sorgt dank ihres sehr niedrigen Reibungskoeffizienten für hervorragende Gleiteigenschaften und reduziert adhäsiven Verschleiß deutlich. Dies führt zu reduziertem Wartungsaufwand, längeren Standzeiten und am Ende zu niedrigeren Betriebskosten.

Im Reinraum zählen kompromisslose Sauberkeit, maximale Prozessstabilität und langlebige Materialien. Genau hier spielt die DLC-Beschichtung ihre Stärken aus: Durch den geringen Reibwert und den reduzierten Verschleiß entsteht deutlich weniger Partikelabrieb, gleichzeitig überzeugt sie durch hohe chemische Beständigkeit und besonders leicht zu reinigende Oberflächen.

Desirée Gunz, Technologiemanagement Formenbau bei Meusburger

Wirtschaftlichkeit: Kosten vs. Nutzen der DLC-Beschichtung

DLC-Beschichtungen sind in der Anschaffung zunächst kostenintensiver als Standardlösungen. Im Verhältnis zu den gesamten Werkzeugkosten machen die Beschichtungskosten jedoch meist nur einen kleinen Anteil aus. Entscheidend ist daher die Gesamtbetrachtung über den gesamten Lebenszyklus.

Die deutlich verlängerte Lebensdauer und der reduzierte Instandhaltungsaufwand führen in der Praxis zu klaren wirtschaftlichen Vorteilen:

  • geringere Wartungskosten
  • reduzierte Stillstandszeiten
  • weniger Verschleiß und Ersatzteilbedarf
  • höhere Prozesssicherheit
  • gesteigerte Produktivität

Die höheren Anfangskosten amortisieren sich in vielen Anwendungen bereits nach kurzer Zeit durch Einsparungen im laufenden Betrieb.

Fazit: DLC-Beschichtungen als Wettbewerbsvorteil im Formenbau

DLC-Beschichtungen sind ein entscheidender Hebel, um Verschleiß zu reduzieren und Prozesse zu stabilisieren. Sie verlängern Standzeiten, senken Wartungskosten und steigern die Produktivität nachhaltig – besonders bei anspruchsvollen Anwendungen.

FAQ zu DLC-Beschichtungen

Was sind DLC-Beschichtungen?

Wie hoch sind die Kosten einer DLC-Beschichtung?

Wie dick ist eine DLC-Beschichtung?

Wie lange hält eine DLC-Beschichtung?

Wann lohnt sich eine DLC-Beschichtung im Formenbau besonders?
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.