Intelligente Spritzgießwerkzeuge beginnen bei der passenden Sensorik

Mit den richtigen Elektrokomponenten schaffen Sie die Grundlage für eine zuverlässige Werkzeugüberwachung sowie eine sichere und effiziente Produktion. Entdecken Sie unser breites Sortiment – von Näherungs- und Endschaltern bis hin zu Magnetfeld-, Temperatur- und Werkzeuginnendrucksensoren. Ergänzend bieten wir Ihnen ein passendes Kabelsortiment sowie weiteres Zubehör. So erhalten Sie optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, die speziell auf die Anforderungen des Formenbaus ausgelegt sind.

Die ganze Vielfalt an Elektrokomponenten auf einen Blick.

Hier finden Sie eine übersichtliche Auflistung unserer Sensoren und Endschalter für die zuverlässige Überwachung und Absicherung Ihrer Werkzeuge.

Alles für eine zuverlässige Werkzeugüberwachung

Große Auswahl & ständige Verfügbarkeit ab Lager

Von Sensoren, über Kabel und Steckverbinder bis hin zu den passenden Logikverteilern. Dank der hohen Lagerverfügbarkeit erhalten Sie Neu- und Ersatzteile schnell und unkompliziert. Das schafft Planungssicherheit und reduziert Stillstandszeiten.

Plug-&-Play-kompatible Systemlösungen

Plug-and-Play-Systemlösungen vereinfachen die Auslegung, Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Werkzeuge erheblich. Übersichtlich gestaltete Anschlussmöglichkeiten reduzieren das Risiko von Verdrahtungs- und Anschlussfehlern.

Auf den Formenbau abgestimmte Sensorik

Unsere Sensorik ist optimal auf die Anforderungen des Formenbaus abgestimmt. Hochwertige, langlebige Komponenten sorgen für zuverlässige Prozesse, reduzieren Werkzeugschäden und sind je nach Produkt temperaturbeständig bis 200 °C.

Durch den Einsatz der Komponenten zur Werkzeugüberwachung konnten wir die Prozessstabilität erhöhen, Werkzeugzustände zuverlässig überwachen und ungeplante Maschinenstillstände reduzieren.

Stefan Würtl, Leiter Konstruktion/Projektmanagement bei BOIDA Kunststofftechnik

Endlagenabfrage & Positionsabfrage

Endschalter und induktive Sensoren ermöglichen die zuverlässige Überwachung von Endlagen und Positionen beweglicher Werkzeugkomponenten. Während mechanische Endschalter durch direkten Kontakt betätigt werden, erfassen induktive Sensoren metallische Bauteile berührungslos und damit verschleißfrei. So erhöhen sie die Prozesssicherheit, verhindern Fehlpositionen und sorgen für einen zuverlässigen, automatisierten Werkzeugbetrieb.

Unsere Produkthighlights zur Positionsabfrage

E 6512 Endschalter kompakt
Endschalter kompakt
E 6524 HT Präzisionsendschalter, mechanisch, 200 °C
Präzisionsendschalter, mechanisch, 200 °C
E 6551 Näherungsschalter mit Kabel
Näherungsschalter mit Kabel
E 6555 Näherungsschalter flach, mit Kabel
Näherungsschalter flach, mit Kabel
E 6525 Endschalter Rollenstößel
Endschalter Rollenstößel
E 65601 Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C
Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C

Temperaturüberwachung

Die präzise Temperaturüberwachung ist entscheidend für eine gleichbleibend hohe Bauteilqualität und wirtschaftliche Prozesse. Die Temperatursensoren von Meusburger arbeiten nach dem bewährten Thermoelement-Prinzip in höchster Genauigkeitsklasse 1 und liefern zuverlässige Messwerte auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Sie schützen vor Überhitzung, ermöglichen eine präzise Temperaturüberwachung und -regelung, fördern dadurch eine gleichmäßige Werkzeugtemperierung und verlängern durch den geringeren Verschleiß die Lebensdauer des Werkzeugs.

Unsere Produkte zur Temperaturüberwachung

E 6700 Temperatursensor mit Bajonettverschluss
Temperatursensor mit Bajonettverschluss
E 6702 Winkel-Temperatursensor
Winkel-Temperatursensor
E 6704 Mantel-Temperatursensor
Mantel-Temperatursensor

Passende Anschlusstechnik

Abgestimmte Kabelsysteme und Logikverteiler zur einfachen Signalbündelung gewährleisten eine schnelle Integration und zuverlässige maschinenanbindung der Sensorik. Vorkonfektionierte Kabel reduzieren den Verdrahtungsaufwand, vereinfachen die Installation und unterstützen eine sichere Signalübertragung. So tragen sie zu einer effizienten Integration und einer hohen Prozesssicherheit im Werkzeugbetrieb bei.

Unsere Auswahl an Anschlusstechnik für Sie

E 6571 Verteilerbox für Endschalter, mechanisch
Verteilerbox für Endschalter, mechanisch
E 6574 Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
E 6576 Logikverteiler für Sensorik, zweifach UND
Logikverteiler für Sensorik, zweifach UND
E 65740 Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
Logikverteiler für Sensorik, einfach UND/ODER
E 6610 Anschlusskabel, Buchse - M12, 4-polig
Anschlusskabel, Buchse - M12, 4-polig
E 66225 Kabelstecker, M8, 3-polig, mit Schneidklemmkontakt
Kabelstecker, M8, 3-polig, mit Schneidklemmkontakt

Werkzeuginnendrucküberwachung

Der Werkzeuginnendruck stellt einen wichtigen Parameter in der Prozessüber­wachung im Spritzguss dar. Im Sinne einer umfassenden Werkzeugüberwachung sind Drucksensoren daher nicht mehr wegzudenken: Die Verwendung von hoch­wertigen Sensoren unterstützt das Erreichen einer optimalen Prozessstabilität und steigert die Teilequalität nachhaltig.

Im Sortiment befinden sich Typen für die direkte und indirekte Messung sowie passendes Montagezubehör und Anschlusstechnik – wie gewohnt sofort ab Lager lieferbar und mit einfachem CAD-Daten-Download inklusive Einbauräumen.

Wie funktioniert die Werkzeuginnendruckmessung im Spritzguss? Lernen Sie das Funktionsprinzip piezoelektrischer Sensoren kennen und erfahren Sie im Blogbeitrag, wann die direkte oder indirekte Druckmessung die richtige Wahl ist. Für mehr Kontrolle und Effizienz.

Unsere Produkthighlights zur Werkzeuginnendrucküberwachung

E 6740 Werkzeuginnendrucksensor, direkt
Werkzeuginnendrucksensor, direkt
E 6750 Werkzeuginnendrucksensor, indirekt
Werkzeuginnendrucksensor, indirekt
E 6762 Sensorkabel Single-Wire, mit Einkanalstecker
Sensorkabel Single-Wire, mit Einkanalstecker
E 6760 Sensorkabel Single-Wire
Sensorkabel Single-Wire

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.