Precízió a legtisztább formában

Ahol a legmagasabb szintű pontosságra és tisztaságra van szükség, ott egymással optimálisan összehangolt megoldásokra van szükség. A Meusburger egy kézből származó komplett tisztatéri csomaggal áll az Ön oldalán, mint megbízható partner – a hatékony munkafolyamatok, a magas folyamatbiztonság és a hosszú távú megbízhatóság érdekében.

Előnyei összefoglalva

Kevesebb kapcsolattartó, gyorsabb folyamatok.

Kevesebb kapcsolattartó, gyorsabb folyamatok.

Összehangolt komplett csomag – a laptól az alkatrészeken át a forrócsatornáig.

Minimális részecskemennyiség, maximális folyamatbiztonság.

Minimális részecskemennyiség, maximális folyamatbiztonság.

Szabványosított megoldások a tiszta és stabil gyártási folyamatokhoz.

Bevált minőség, hosszú távú megbízhatóság.

Bevált minőség, hosszú távú megbízhatóság.

A kiváló minőségű anyagok megbízható alapot biztosítanak a reprodukálható eredményekhez.

A tisztatérhez szükséges teljes csomag

A Meusburger egy kézből kínálja a tisztatérhez szükséges komplett csomagot – alkatrészekkel, forrócsatorna-tartozékokkal és lapokkal a szerszámkészítéshez. Egy pillantásra felismerheti, mely termékek alkalmasak tisztatéri használatra, a megfelelő szimbólum alapján. A legmagasabb minőség Ausztriából a tiszta, stabil és kompromisszumok nélküli biztonságos folyamatokhoz.

Megbízható alkatrészek

Az alkatrészek sokoldalú választéka megfelelő megoldásokat kínál a különböző igényekhez. A DLC bevonatú alkatrészek alacsony súrlódási együtthatójuknak köszönhetően a részecskekopást a minimumra csökkentik, és kenőanyagok használata nélkül is működnek. A rozsdamentes acélból készült alkatrészek kiemelkedő korrózióállóságukkal tűnnek ki. Emellett rozsdamentes acélból készült és szivárgásmentes temperáló elemek is rendelkezésre állnak, amelyek minimálisra csökkentik a szivárgás kockázatát, és így hozzájárulnak a megbízható és tiszta működéshez.

DLC bevonatú

A DLC bevonatú alkatrészek csökkentik a súrlódást és a kopást, és biztosítják a tartós, megbízható mozgási folyamatokat. A vezető elemektől és a kilökőktől egészen a beépítésre kész tolókaegységekig a Meusburger sokoldalú választékot kínál a különböző alkalmazásokhoz.

Kiemelt ajánlásaink

E 16009 1 fokos beömlő persely, rádiusz nélkül, korrózióálló
1 fokos beömlő persely, rádiusz nélkül, korrózióálló
E 1002 DLC Peremes vezetőoszlop kenőhoronnyal, DLC bevonattal
Peremes vezetőoszlop kenőhoronnyal, DLC bevonattal
E 1080 Nagyteljesítményű laposvezető
Nagyteljesítményű laposvezető
E 1355 Finom központosító egység görgőskosárral
Finom központosító egység görgőskosárral
E 1710 DLC kilökő, edzett, DLC bevonattal
kilökő, edzett, DLC bevonattal
E 6740 Szerszám belső nyomásérzékelő, közvetlen
Szerszám belső nyomásérzékelő, közvetlen
E 7510 Szervoelektromos lineáris hajtás 0°
E 7510
  • Új termék
  • Szervoelektromos lineáris hajtás 0°
    E 2500 Visszacsapó szelepes hűtőcsatlakozó, alacsony átfolyású
    Visszacsapó szelepes hűtőcsatlakozó, alacsony átfolyású
    E 20009 rozsdamentes acél gyorscsatlakozó
    rozsdamentes acél gyorscsatlakozó
    E 20809 Menetes záródugó, hengeres, rozsdamentes acélból
    Menetes záródugó, hengeres, rozsdamentes acélból

    Korrózióálló lapok

    A korrózióálló anyagok fontos alapot képeznek a tisztatéri alkalmazások számára. A Meusburger raktárról közvetlenül kínál különféle lapokat és hasábokat korrózióálló szerszámacélból – a keménységre, a forgácsolhatóságra és a felületi minőségre vonatkozó különböző követelményeknek megfelelően.

    Az 1.2083 (ESU), 1.2085 és 1.2316 anyagok a magas krómtartalomnak köszönhető kiváló korrózióállóságuk miatt különösen alkalmasak tisztatéri alkalmazásokra.

    1.2083 (ESU/H) Átedzhető acél

    Az 1.2083 hagyományos kivitelben és ESU-változatban is kapható. Mint edzhető anyag, csak az edzés után éri el a korrózióállóságát. Az 1.2083-as acélfajtát olyan alkalmazásokban használják, ahol keménységi és korrózióállósági követelmények merülnek fel; az ESU változatot pedig emellett erősen igénybe vett alkatrészeknél vagy a felületi minőségre vonatkozó magas követelmények esetén is alkalmazzák.

    További információk

    Precíziós forrócsatorna-tartozékok

    A tűszelepes rendszerek és azok alkatrészei igényes tisztatéri alkalmazásokra lettek tervezve, és lehetővé teszik a meglövési pontok pontos nyitását és zárását. Ezáltal nagy fészekszám és rövid fröccsöntési ciklusok valósíthatók meg, míg a meghatározott meglövés elősegíti a kiváló minőségű műanyag alkatrészek precíz gyártását. A pneumatikus működtetésű rendszerek emellett olajmentes működést tesznek lehetővé, és ezzel csökkentik a szennyeződés kockázatát – ami a tisztatérben zajló ellenőrzött és megbízható folyamatok fontos előfeltétele.

    Kiemelt ajánlásaink

    EH 4050 Szimpla, tűzáras dűzni, smartFILL
    EH 4050
  • Kínálatbővítések
  • Szimpla, tűzáras dűzni, smartFILL
    EH 6510 Pneumatikus tűzár működtető egység
    Pneumatikus tűzár működtető egység
    EH 4500 Meglövési egységek, smartFILL NZ
    Meglövési egységek, smartFILL NZ
    EH 4504 Meglövési egységek, smartFILL NZ-F
    Meglövési egységek, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Meglövési egységek, smartFILL NZ-D
    Meglövési egységek, smartFILL NZ-D

    Még ez is érdekelheti
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.