Auswerfer im Fokus: Werkstoff und Oberflächenveredelung richtig wählen

Auswerfer gehören zu den am stärksten belasteten Komponenten im Spritzgießwerkzeug und müssen unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Ihre Auswahl beeinflusst Standzeit, Prozessstabilität, Wartungsaufwand und Bauteilqualität und sollte daher nicht allein über Abmessung und kostenorientierte Kriterien erfolgen. Zum Einsatz kommen unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenveredelungen – von Kaltarbeits- oder Warmarbeitsstahl bis hin zu DLC-Beschichtungen.

DLC-beschichtet für minimale Reibung und Verschleiß

Die mechanische Beanspruchung eines Auswerfers führt zu hoher Reibung zwischen Auswerfer und Führungsbohrung und kann Verschleiß oder Festfressen verursachen. DLC-Beschichtungen (Diamond-Like Carbon) reduzieren den Reibungskoeffizienten und erhöhen die Oberflächenhärte. Dadurch steigen Verschleißfestigkeit, Prozesssicherheit und Standzeit deutlich – insbesondere bei hohen Hubzahlen, erhöhtem Verschleiß oder Trockenlauf.

DLC-beschichtete Auswerfer ermöglichen eine bis zu 10-mal höhere Standzeit.

  • Hohe Verschleißfestigkeit durch niedrigen Reibungskoeffizienten
  • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch hohe chemische Beständigkeit
  • Beste Trockenlaufeigenschaften
  • Kein Abrieb auf hellen oder transparenten Kunststoffteilen

Typische Anwendungen:

  • Reinraumfertigung
  • Sichtteilfertigung
  • Verarbeitung von abrasiven Kunststoffen
  • Werkzeuge mit hohen Hubzahlen

Nitriert-oxidationsbeschichtet für Verschleißschutz und Korrosionsbeständigkeit

Durch das Nitrieren erhalten die Auswerferstifte, z. B. E 1741, eine sehr hohe Oberflächenhärte, wodurch Fressen im Werkzeug verhindert und die Verschleißfestigkeit deutlich erhöht wird. Die Kombination aus harter Oberfläche und zähem Kern sorgt für eine lange Lebensdauer – auch bei Werkzeugtemperaturen von bis zu 500 °C. Zudem wird die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Korrosion.

Nitriert-oxidationsbeschichtete Auswerfer bieten zusätzliche Vorteile: Die Oxidschicht reduziert Haft- und Gleitreibung, verhindert das Anhaften der Metallschmelze und erzeugt minimalen Abrieb. Dadurch werden Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie die Gleiteigenschaften verbessert und die Formstandzeiten sowie Notlaufeigenschaften erhöht. Da die Oxidschicht mit der Zeit minimal abreibt, werden diese Auswerfer, z. B. E 1740, vorzugsweise im Druckguss eingesetzt.

Typische Anwendungen:

  • Hohe Werkzeugtemperaturen
  • Standardwerkzeuge im täglichen Einsatz
  • Anwendungen mit erhöhter abrasiver Belastung
  • Druckgießwerkzeuge
E 1730 Auswerferstift abgesetzt, nitriert-oxidationsbeschichtet
Auswerferstift abgesetzt, nitriert-oxidationsbeschichtet
E 1740 Auswerferstift, nitriert-oxidationsbeschichtet
Auswerferstift, nitriert-oxidationsbeschichtet
E 1755 Flachauswerfer, nitriert-oxidationsbeschichtet
Flachauswerfer, nitriert-oxidationsbeschichtet
E 1741 Auswerferstift nitriert-blank
Auswerferstift nitriert-blank
E 1750 Auswerferhülse nitriert
Auswerferhülse nitriert
E 1745 Auswerferstift nitriert-blank, mit kegeligem Kopf
Auswerferstift nitriert-blank, mit kegeligem Kopf

Rostfrei für korrosive Umgebungen und Reinraumanwendungen

Unser rostfreier Auswerferstift E 17109 wird aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4112 gefertigt und ist für Umgebungen ausgelegt, in denen konventionelle Werkzeugstähle stark korrosiv belastet werden. Er bietet eine dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit und reduziert Rostbildung auch bei Stillstand. Dadurch eignen sich die Auswerfer besonders für Werkzeuge in der Reinraumtechnik. Ebenso sind sie die ideale Wahl für die Verarbeitung chemisch aggressiver und gasbildender Kunststoffe.

Typische Anwendungen:

  • Reinraumfertigung
  • Medizinische Spritzgussteile
  • Verarbeitung chemisch aggressiver und gasbildender Kunststoffe

HSS-Werkstoff für hohe thermische und mechanische Belastung

HSS-Auswerfer (High Speed Steel) sind auf hohe Verschleiß- und Temperaturbelastung ausgelegt. Sie bieten eine hohe Warmhärte sowie Druckfestigkeit und behalten ihre mechanischen Eigenschaften auch unter thermischer und mechanischer Dauerbelastung. Dadurch wird plastische Verformung reduziert und die Standzeit bei abrasiven Materialien deutlich erhöht. Speziell bei kleinen Abmessungen bietet 1.3343 eine sehr hohe Elastizität, wodurch das Brechen der Auswerfer verhindert wird.

Typische Anwendungen:

  • Glasfaserverstärkte Kunststoffe
  • Verarbeitung von Kunststoffen mit abrasiven Füllstoffen
  • Hohe Werkzeugtemperaturen
  • Mechanisch stark belastete Auswerfer und Kerne
E 17003 Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS
E 17103 Auswerferstift gehärtet, HSS
Auswerferstift gehärtet, HSS

Verdrehgesicherte Ausführung für präzise Konturführung im Werkzeug

Unsere verdrehgesicherten Auswerfer und Kernstifte gewährleisten durch ihre Rotationssicherung eine dauerhaft präzise Positionierung im Werkzeug. Dadurch wird Gratbildung reduziert und eine gleichbleibend hohe, reproduzierbare Bauteilqualität sichergestellt. Alle Kernstifte verfügen über eine über die gesamte Schaftlänge geschliffene g6-Toleranz, die eine besonders exakte Ausrichtung ermöglicht. Die standardisierte Verdreh­sicherung reduziert zudem den Konstruktions- und Fertigungsaufwand, da lediglich die Kontur gefertigt werden muss.

 

E 1711 Auswerferstift gehärtet, mit einseitiger Verdrehsicherung
Auswerferstift gehärtet, mit einseitiger Verdrehsicherung
E 1790 Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
E 1702 Auswerferstift abgesetzt, gehärtet mit Verdrehsicherung
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet mit Verdrehsicherung
E 1712 Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung
Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung

Sortiment an Auswerferlösungen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser umfangreiches und gut strukturiertes Sortiment.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.