Precisie in de zuiverste vorm

Waar maximale precisie en zuiverheid gevraagd worden, draait het om materialen die elkaar naadloos aanvullen. Met een totaalpakket dat op de cleanroom is afgestemd, staat Meusburger als betrouwbare partner aan uw zijde met alles uit een hand – voor efficiënte processen, hoge proceszekerheid en langdurige betrouwbaarheid.

Uw voordelen in één oogopslag

Minder partners, snellere processen

Minder partners, snellere processen

Een uitgekiend totaalpakket voor platen, componenten en hot runner systemen.

Minimale deeltjes, maximale proceszekerheid

Minimale deeltjes, maximale proceszekerheid

Gestandaardiseerde oplossingen voor schone en stabiele productieprocessen.

Bewezen kwaliteit, langdurige betrouwbaarheid

Bewezen kwaliteit, langdurige betrouwbaarheid

Hoogwaardige materialen creëren een betrouwbare basis voor reproduceerbare resultaten.

Uw totaalpakket voor de cleanroom

Meusburger biedt het totaalpakket voor de cleanroom uit één hand – met componenten, hot runner componenten en platen voor de matrijzenbouw.

Welke producten geschikt zijn voor toepassingen in de cleanroom, herkent u daarbij in een oogopslag aan het betreffende symbool.

Topkwaliteit uit Oostenrijk voor schone, stabiele en compromisloos veilige processen.

Betrouwbare componenten

Het veelzijdige assortiment componenten biedt de juiste oplossing voor uiteenlopende behoeften. Door hun lagere wrijvingscoëfficiënten beperken DLC-gecoate componenten de afslijting tot een minimum, zodat gebruik zonder smeermiddelen mogelijk is. Componenten van roestvast staal overtuigen met een hoge corrosiebestendigheid. Tevens zijn er roestvast stalen en lekarme tempereerelementen beschikbaar die het risico op lekkages minimaliseren en zodoende een betrouwbare en zuivere werking ondersteunen.

DLC-gecoat

DLC-gecoate componenten reduceren wrijving en slijtage en zorgen voor een langdurig en betrouwbaar bewegingsverloop. Voor geleidingen, uitwerpers en inbouwklare schuifeenheden biedt Meusburger een veelzijdig assortiment voor uiteenlopende toepassingen.

Onze highlights

E 16009 Spuitneus 1° zonder radius, corrosiebestendig
Spuitneus 1° zonder radius, corrosiebestendig
E 1002 DLC Geleidepen met kraag, zonder smeergroeven, DLC-coating
Geleidepen met kraag, zonder smeergroeven, DLC-coating
E 1080 Hoogwaardige blokgeleiding
Hoogwaardige blokgeleiding
E 1355 Fijncentreereenheid met rollenkooi
Fijncentreereenheid met rollenkooi
E 1710 DLC Uitwerperpen gehard met DLC-coating
Uitwerperpen gehard met DLC-coating
E 6740 Caviteit druksensor, direct
Caviteit druksensor, direct
E 7510 Servo-elektrische lineaire aandrijving 0°
E 7510
  • Nieuw product
  • Servo-elektrische lineaire aandrijving 0°
    E 2500 Aansluitnippel lekarm
    Aansluitnippel lekarm
    E 20009 Aansluitnippel van roestvast staal
    Aansluitnippel van roestvast staal
    E 20809 Schroefstop, cilindrisch, van roestvast staal
    Schroefstop, cilindrisch, van roestvast staal

    Corrosiebestendige platen

    Corrosiebestendige materialen vormen een belangrijke basis voor toepassingen in de cleanroom. Meusburger levert vele platen en staven van corrosiebestendig gereedschapsstaal direct uit voorraad voor uiteenlopende vereisten op het gebied van hardheid, verspaanbaarheid en oppervlaktekwaliteit.

    De materiaalsoorten 1.2083 (ESU), 1.2085 en 1.2316 zijn door hun goede corrosiebestendigheid en dankzij het hoge chroomgehalte uiterst geschikt voor de cleanroom.

    Doorgehard staal 1.2083 (ESU/H)

    1.2083 is conventioneel en als ESU-variant verkrijgbaar. Als hardbaar materiaal verkrijgt het zijn corrosiebestendigheid pas door het harden. 1.2083 wordt gebruikt als er eisen worden gesteld aan hardheid en corrosiebestendigheid, de ESU-variant tevens bij sterk belaste componenten of als er hoge eisen aan de oppervlaktekwaliteit gesteld worden.

    Ontdek hier meer

    Precisie hot runner componenten

    Naaldsluitingssystemen en de bijbehorende componenten zijn ontworpen voor veeleisende cleanroomtoepassingen en maken precies openen en sluiten van de aanspuitpunten mogelijk. Hierdoor worden grote aantallen caviteiten en korte spuitcycli gerealiseerd, waarbij de gedefinieerde aanspuiting de nauwkeurige productie van hoogwaardige kunststofdelen ondersteunt. Pneumatische systemen bieden bovendien een olievrije werking en reduceren het risico op verontreinigingen – een belangrijk uitgangspunt voor gecontroleerde en betrouwbare processen in de cleanroom.

    Onze highlights

    EH 4050 Enkelvoudig naaldsluiting spuitneus, smartFILL
    EH 4050
  • Uitbreiding
  • Enkelvoudig naaldsluiting spuitneus, smartFILL
    EH 6510 Bedieningsunit pneumatisch
    Bedieningsunit pneumatisch
    EH 4500 Spuitkop bouwgroep, smartFILL NZ
    Spuitkop bouwgroep, smartFILL NZ
    EH 4504 Spuitkop bouwgroep, smartFILL NZ-F
    Spuitkop bouwgroep, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Spuitkop bouwgroep, smartFILL NZ-D
    Spuitkop bouwgroep, smartFILL NZ-D

    Dit kan ook interessant zijn voor u
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.