Základem inteligentních vstřikovacích forem jsou vhodné senzory

Správným výběrem elektrokomponentů vytvoříte základ pro spolehlivé monitorování formy a pro bezpečnou a efektivní výrobu. Objevte náš široký sortiment – od bezkontaktních a koncových spínačů až po magnetické snímače, teplotní a snímače tlaku v dutině formy. Kromě toho Vám nabízíme odpovídající sortiment kabelů a další příslušenství. Získáte tak optimálně sladěné komponenty, které jsou speciálně navrženy pro potřeby nástrojáren a výrobu forem.

Kompletní sortiment elektrokomponentů na jednom místě.

Zde najdete přehledný seznam našich snímačů a koncových spínačů pro spolehlivé monitorování a zabezpečení Vašich nástrojů.

Vše pro spolehlivé monitorování procesu ve formě

Velký výběr & trvalá dostupnost ze skladu

Od snímačů přes kabely a konektory až po odpovídající logické rozdělovače. Díky vysoké dostupnosti komponentů ze skladu získáte nové i náhradní díly rychle a bez komplikací. To přináší jistotu při plánování a zkracuje doby prostojů.

Systémová řešení kompatibilní s Plug & Play

Systémová řešení typu Plug & Play výrazně zjednodušují návrh, uvádění do provozu a údržbu Vašich nástrojů. Přehledně uspořádané možnosti připojení snižují riziko chyb při elektroinstalaci a připojování.

Senzory přizpůsobené stavbě a výrobě forem

Naše snímače jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům v oblasti stavby a výroby forem. Vysoce kvalitní komponenty s dlouhou životností zajišťují spolehlivé procesy, snižují poškození nástrojů a v závislosti na produktu jsou odolné vůči teplotám až do 200 °C.

Díky nasazení komponentů pro monitorování formy se nám podařilo zvýšit stabilitu procesu, spolehlivě sledovat podmínky v nástroji ů a omezit neplánované prostoje strojů.

Stefan Würtl, vedoucí konstrukce a projektového řízení ve společnosti BOIDA Kunststofftechnik

Detekce koncové polohy & snímání polohy

Koncové spínače a indukční snímače umožňují spolehlivé sledování koncových poloh a poloh pohyblivých součástí nástroje. Mechanické koncové spínače reagují na přímý dotyk. Naproti tomu indukční snímače detekují kovové součásti bezdotykově, takže nedochází k jejich opotřebení. Zvyšují tak spolehlivost procesu, zabraňují nesprávnému polohování a zajišťují spolehlivý, automatizovaný provoz nástrojů.

Naše nejzajímavější produkty pro snímání polohy

E 6512 Koncový spínač kompaktní
Koncový spínač kompaktní
E 6524 HT Přesný koncový spínač, mechanický, 200 °C
Přesný koncový spínač, mechanický, 200 °C
E 6551 Bezkontaktní spínač s kabelem
Bezkontaktní spínač s kabelem
E 6555 Plochý bezkontaktní spínač s kabelem
Plochý bezkontaktní spínač s kabelem
E 6525 Koncový spínač, válečkový plunžr
Koncový spínač, válečkový plunžr
E 65601 Čtvercový bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C
Čtvercový bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C

Sledování teploty

Přesné sledování teploty je rozhodující pro trvale vysokou kvalitu součástí a hospodárné procesy. Teplotní snímače společnosti Meusburger pracují na základě osvědčeného principu termočlánku v nejvyšší třídě přesnosti (Class 1) a poskytují spolehlivé naměřené hodnoty i v náročných podmínkách. Chrání před přehřátím, umožňují přesné sledování a regulaci teploty a podporují tak rovnoměrné temperování formy a prodlužují její životnost.

Naše produkty pro monitorování teploty

E 6700 Teplotní čidlo s bajonetovým zámkem
Teplotní čidlo s bajonetovým zámkem
E 6702 Zahnuté teplotní čidlo 90°
Zahnuté teplotní čidlo 90°
E 6704 Teplotní čidlo s izolací
Teplotní čidlo s izolací

Vhodná připojovací technika

Optimálně navržené kabelové systémy a logické rozdělovače usnadňují sdružování signálů, čímž zaručují rychlou integraci snímačů a jejich spolehlivé připojení ke stroji. Předmontované kabely snižují náročnost zapojení, zjednodušují instalaci a podporují bezpečný přenos signálu. Přispívají tak k efektivní integraci a vysoké spolehlivosti procesu při provozu forem.

Náš výběr připojovací techniky pro Vás

E 6571 Rozvodná krabice pro mechanické koncové spínače
Rozvodná krabice pro mechanické koncové spínače
E 6574 Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
E 6576 Logický rozdělovač pro koncové spínače, dvojité A
Logický rozdělovač pro koncové spínače, dvojité A
E 65740 Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO
E 6610 Připojovací kabel, pouzdro, M12, 4-pólový
Připojovací kabel, pouzdro, M12, 4-pólový
E 66225 Kabelová zástrčka, M8, 3-pólová, IDC
Kabelová zástrčka, M8, 3-pólová, IDC

Sledování vnitřního tlaku v dutině

Tlak v dutině formy je důležitým parametrem při monitorování procesu vstřikování. Z hlediska komplexního monitorování procesu ve formě se tlakové snímače staly nepostradatelnými. Použití vysoce kvalitních snímačů podporuje dosažení optimální stability procesu a trvale zvyšuje kvalitu dílů.

Sortiment zahrnuje typy snímačů pro přímé a nepřímé měření, jakož i odpovídající montážní příslušenství a připojovací techniku – jako obvykle ihned k dispozici skladem a s jednoduchým stažením CAD dat, včetně montážního prostoru.

Jak funguje měření vnitřního tlaku v nástroji při vstřikování plastů? Seznamte se s principem fungování piezoelektrických snímačů a zjistěte v příspěvku na blogu, kdy je správnou volbou přímé a kdy nepřímé měření tlaku. Pro větší kontrolu a zvýšenou efektivitu.

Naše nejzajímavější produkty pro monitorování tlaku v dutině formy

E 6740 Snímač tlaku v dutině formy, přímý
Snímač tlaku v dutině formy, přímý
E 6750 Snímač tlaku v dutině formy, nepřímý
Snímač tlaku v dutině formy, nepřímý
E 6762 Jednokanálový kabel snímače, s jednokanálovou zástrčkou
Jednokanálový kabel snímače, s jednokanálovou zástrčkou
E 6763 Vícekanálový konektor
Vícekanálový konektor
E 6760 Jednokanálový kabel snímače
Jednokanálový kabel snímače

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.