Položek 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Pól
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 80 °C

Materiál

  • PA

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6555/ 8/16 Plochý bezkontaktní spínač s kabelem

E 6555/ 8/16

Plochý bezkontaktní spínač s kabelem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.