Položek 1

ADP
d2
Pól d2
n
b
d
Pól d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 70 °C

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 65740/8/3/1x2 Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO

E 65740/8/3/1x2

Logický rozdělovač pro koncové spínače, jednoduché A/NEBO

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.