Gli stampi a iniezione intelligenti partono dalla sensoristica giusta

Con i componenti elettronici giusti crei le basi per un monitoraggio dello stampo affidabile e per un'area produttiva sicura ed efficiente. Scopri la nostra vasta gamma: dagli interruttori di prossimità e di fine corsa ai sensori di campo magnetico, di temperatura e di pressione per la cavità dello stampo. Inoltre, mettiamo a tua disposizione una gamma di cavi adeguati e altri accessori. In questo modo avrai a disposizione componenti perfettamente compatibili tra loro, progettati appositamente per soddisfare le esigenze della costruzione di stampi.

Tutta la varietà dei componenti elettronici a colpo d'occhio

Qui trovi una panoramica dei nostri sensori e interruttori di fine corsa per il monitoraggio e la protezione affidabili dei tuoi stampi.

Tutto per un monitoraggio affidabile degli stampi

Ampia scelta e disponibilità permanente a magazzino

Dai sensori, passando per cavi e prese, fino ai distributori logici corrispondenti. Grazie all’elevata disponibilità a magazzino, potrai ricevere articoli nuovi e pezzi di ricambio in modo rapido e semplice. Questo garantisce sicurezza nella pianificazione e riduce i tempi di fermo.

Sistemi compatibili Plug-and-Play

Le soluzioni di sistema plug-and-play semplificano notevolmente la progettazione, la messa in funzione e la manutenzione dei tuoi stampi. Le opzioni di collegamento, progettate in modo chiaro, riducono il rischio di errori nelle connessioni elettriche e di collegamento.

Sensoristica specificamente studiata per la costruzione di stampi

I nostri sensori sono perfettamente adattati alle esigenze della costruzione di stampi. Componenti di alta qualità e con lunga durata garantiscono processi affidabili, riducono i danni agli stampi e, a seconda del prodotto, hanno una resistenza termica fino a 200 °C.

Grazie all’utilizzo dei componenti per il monitoraggio dello stampo, siamo riusciti ad aumentare la stabilità del processo, a monitorare in modo affidabile lo stato dello stampo e a ridurre i fermi macchina imprevisti.

Stefan Würtl, responsabile della progettazione e della gestione dei progetti presso BOIDA Kunststofftechnik

Monitoraggio di fine corsa e rilevamento della posizione

Gli interruttori di fine corsa e i sensori induttivi permettono di monitorare in modo affidabile le posizioni e le fine di corsa dei componenti mobili dello stampo. Mentre gli interruttori di fine corsa meccanici vengono azionati tramite contatto diretto, i sensori induttivi rilevano le parti metalliche senza contatto e quindi senza usura. In questo modo aumentano la sicurezza dei processi, si evitano posizionamenti errati e si garantisce un funzionamento affidabile e automatizzato dello stampo.

I nostri nuovi prodotti per il rilevamento della posizione

E 6512 Interruttore di fine corsa compatto
Interruttore di fine corsa compatto
E 6524 HT Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
E 6551 Interruttore di prossimità con cavo
Interruttore di prossimità con cavo
E 6555 Interruttore di prossimità piatto con cavo
Interruttore di prossimità piatto con cavo
E 6525 Interruttore di fine corsa con terminale a rotella
Interruttore di fine corsa con terminale a rotella
E 65601 Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C
Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C

Monitoraggio della temperatura

Il monitoraggio preciso della temperatura è fondamentale per garantire una qualità dei componenti sempre elevata e processi economicamente efficienti. Le termocoppie di Meusburger funzionano secondo il collaudato principio della sonda termica, rientrano nella classe di precisione più alta (classe 1) e forniscono valori misurati affidabili anche in condizioni difficili. Proteggono dal surriscaldamento, consentono un monitoraggio e una regolazione precisi della temperatura, favorendo così una temperatura uniforme dello stampo e, grazie alla minore usura, ne prolungano la durata.

I nostri prodotti per il monitoraggio della temperatura

E 6700 Termocoppia a baionetta
Termocoppia a baionetta
E 6702 Termocoppia angolare
Termocoppia angolare
E 6704 Termocoppia ad isolamento minerale
Termocoppia ad isolamento minerale

Connettori appropriati

Sistemi di cavi adatti e distributori logici per un facile raggruppamento dei segnali garantiscono una rapida integrazione e un collegamento affidabile dei sensori alle macchine. I cavi preassemblati riducono il lavoro di cablaggio, semplificano l’installazione e garantiscono una trasmissione sicura del segnale. In questo modo contribuiscono a un’integrazione efficiente e a una elevata sicurezza dei processi nella produzione degli stampi.

La nostra selezione di componenti di connessione per te

E 6571 Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
E 6574 Distributore logico per sensori, semplice E/O
Distributore logico per sensori, semplice E/O
E 6576 Distributore logico per sensori, doppio E
Distributore logico per sensori, doppio E
E 65740 Distributore logico per sensori, semplice E/O
Distributore logico per sensori, semplice E/O
E 6610 Cavo di connessione, femmina, M12, a 4 poli
Cavo di connessione, femmina, M12, a 4 poli
E 66225 Connettore maschio, M8, 3 poli, IDC
Connettore maschio, M8, 3 poli, IDC

Monitoraggio della pressione interna dello stampo

La pressione della cavità dello stampo è un parametro importante nel monitoraggio dei processi di stampaggio ad iniezione. In tal senso, i sensori di pressione sono indispensabili per garantire un monitoraggio completo dello stampo. L’utilizzo di sensori di alta qualità favorisce il raggiungimento di un’ottima qualità dei processi e aumenta la qualità dei pezzi in modo sostenibile.

Nella gamma di prodotti sono disponibili diverse tipologie di sensori per la misurazione diretta e indiretta, nonché accessori per il montaggio e la tecnica di connessione. I sensori sono immediatamente disponibili a magazzino con i dati CAD, compresi gli spazi di montaggio.

Come funziona la misurazione della pressione della cavità nell’iniezione plastica? Scopri il principio di funzionamento dei sensori piezoelettrici e leggi nel post del blog quando è meglio optare per la misurazione della pressione diretta o indiretta. Maggior controllo ed efficienza.

I nostri nuovi prodotti per il monitoraggio della pressione interna dello stampo

E 6740 Sensore di pressione per stampi, diretto
Sensore di pressione per stampi, diretto
E 6750 Sensore di pressione per stampi, indiretto
Sensore di pressione per stampi, indiretto
E 6762 Cavo per sensore, single wire, con connettore monocanale
Cavo per sensore, single wire, con connettore monocanale
E 6763 Connettore multicanale
Connettore multicanale
E 6760 Cavo per sensore, single wire
Cavo per sensore, single wire

Potrebbe interessarti anche
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.