Az intelligens fröccsöntő szerszámok a megfelelő érzékelőrendszerrel kezdődnek

A megfelelő elektromos tartozékokkal megteremtheti a megbízható szerszámfelügyelet, valamint a biztonságos és hatékony gyártás alapjait. Fedezze fel széles választékunkat – a közeledés- és végálláskapcsolóktól kezdve a mágnesesmező-, hőmérséklet- és szerszám belső nyomásérzékelőkig. Ezen felül megfelelő kábelválasztékot és egyéb kiegészítőket is kínálunk Önnek. Így olyan, egymáshoz optimálisan illeszkedő alkatrészeket kap, amelyek kifejezetten a szerszámkészítés igényeire lettek kialakítva.

Az elektromos tartozékok teljes választéka egy pillantásra.

Itt talál egy áttekinthető listát az érzékelőinkről és végálláskapcsolóinkról, amelyekkel megbízhatóan felügyelheti és biztosíthatja szerszámai működését.

Minden, ami a megbízható szerszámfelügyelethez szükséges

Széles választék és állandó rendelkezésre állás raktárról

Az érzékelőktől kezdve a kábeleken és csatlakozókon át egészen a megfelelő logikai elosztókig. A magas raktárkészletnek köszönhetően az új alkatrészeket és pótalkatrészeket gyorsan és egyszerűen beszerezheti. Ez biztosítja a tervezés megbízhatóságát és csökkenti az állásidőket.

Plug-and-Play kompatibilis rendszermegoldások

A „plug-and-play” rendszermegoldások jelentősen megkönnyítik a szerszámok tervezését, üzembe helyezését és karbantartását. Az áttekinthetően kialakított csatlakozási lehetőségek csökkentik a vezetékezési és csatlakozási hibák kockázatát.

A szerszámkészítéshez igazított érzékelőrendszer

Érzékelőink optimálisan illeszkednek a szerszámkészítés követelményeihez. A kiváló minőségű, tartós alkatrészek megbízható folyamatokat biztosítanak, csökkentik a szerszámok károsodását, és a terméktől függően akár 200 °C-ig hőállóak.

A szerszámfelügyelethez szükséges alkatrészek alkalmazásával sikerült növelnünk a folyamat stabilitását, megbízhatóan figyelemmel kísérnünk a szerszámok állapotát, és csökkenteni a nem tervezett gépleállásokat.

Stefan Würtl, a BOIDA Kunststofftechnik tervezési és projektmenedzsment-vezetője

Végállás- és pozíciólekérdezés

A végálláskapcsolók és az induktív érzékelők lehetővé teszik a mozgó szerszámalkatrészek végállásainak és pozícióinak megbízható figyelemmel kísérését. Míg a mechanikus végálláskapcsolók közvetlen kapcsolat útján működnek, az induktív érzékelők érintkezés nélkül, és ezáltal kopásmentesen érzékelik a fém alkatrészeket. Így növelik a folyamatbiztonságot, megakadályozzák a helytelen pozicionálást, és gondoskodnak a szerszámok megbízható, automatizált működéséről.

Kiemelt termékeink a pozícióérzékeléshez

E 6512 Végálláskapcsoló kompakt
Végálláskapcsoló kompakt
E 6524 HT Precíziós végálláskapcsoló, mechanikus, 200 °C
Precíziós végálláskapcsoló, mechanikus, 200 °C
E 6551 közelítés kapcsoló kabéllal
közelítés kapcsoló kabéllal
E 6555 lapos közelítés kapcsoló kabellal
lapos közelítés kapcsoló kabellal
E 6525 Végálláskapcsoló, görgős dugattyú
Végálláskapcsoló, görgős dugattyú
E 65601 Négyzetes közelítés kapcsoló kábellel, 140 °C-ig
Négyzetes közelítés kapcsoló kábellel, 140 °C-ig

Hőmérséklet-ellenőrzés

A pontos hőmérséklet-ellenőrzés elengedhetetlen az alkatrészek egyenletesen magas minőségének és a gazdaságos folyamatok biztosításához. A Meusburger hőérzékelői a bevált hőelem-elven működnek, a legmagasabb, 1. pontossági osztályba tartoznak, és még kihívást jelentő körülmények között is megbízható mérési eredményeket nyújtanak. Védenek a túlmelegedéstől, lehetővé teszik a hőmérséklet pontos figyelemmel kísérését és szabályozását, ezáltal elősegítik a szerszám egyenletes hőmérséklet-szabályozását, és az alacsonyabb kopásnak köszönhetően meghosszabbítják a szerszám élettartamát.

Hőmérséklet-ellenőrzésre szolgáló termékeink

E 6700 Hőérzékelő bajonettzárral
Hőérzékelő bajonettzárral
E 6702 Hajlított hőérzékelő
Hajlított hőérzékelő
E 6704 Köpenyes hőérzékelő
Köpenyes hőérzékelő

Megfelelő csatlakozási megoldások

Az összehangolt kábelrendszerek és logikai elosztók, amelyek megkönnyítik a jelek összevonását, biztosítják az érzékelőrendszer gyors integrációját és megbízható gépi csatlakoztatását. Az előszerelt kábelek csökkentik a vezetékezési munkát, megkönnyítik a telepítést és elősegítik a biztonságos jelátvitelt. Így hozzájárulnak a hatékony integrációhoz és a szerszám üzemelésének folyamatbiztonságához.

Csatlakozási megoldásaink az Ön számára

E 6571 Elosztóház végálláskapcsolóhoz, mechanikus
Elosztóház végálláskapcsolóhoz, mechanikus
E 6574 Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
E 6576 Logikai modul szenzorhoz, dupla ÉS
Logikai modul szenzorhoz, dupla ÉS
E 65740 Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY
E 6610 Csatlakozókábel, aljzat, M12, 4-polusú
Csatlakozókábel, aljzat, M12, 4-polusú
E 66225 Csatlakozó M8, 3-polusú, IDC
Csatlakozó M8, 3-polusú, IDC

A szerszám belső nyomásának felügyelete

A szerszám belső nyomása a fröccsöntés folyamatfelügyeletének egyik fontos paramétere. Az átfogó szerszámfelügyelet szempontjából a nyomásérzékelők már nélkülözhetetlenné váltak: A kiváló minőségű érzékelők használata támogatja az optimális folyamatstabilitás elérését és fenntarthatóan növeli az alkatrészek minőségét.

A kínálatban közvetlen és közvetett méréshez alkalmas típusok, valamint megfelelő szerelési tartozékok és csatlakozástechnika is megtalálható – a szokásos módon azonnal raktárról szállítható, egyszerűen letölthető CAD-adatokkal, beleértve a beépítési helyeket is.

Hogyan működik a szerszám belső nyomásmérése a fröccsöntés során? Ismerje meg a piezoelektromos érzékelők működési elvét, és olvassa el a blogbejegyzésben, hogy mikor érdemes a közvetlen, és mikor a közvetett nyomásmérést választani. Nagyobb ellenőrzés és hatékonyság.

Kiemelt termékeink a szerszámok belső nyomásának figyeléséhez

E 6740 Szerszám belső nyomásérzékelő, közvetlen
Szerszám belső nyomásérzékelő, közvetlen
E 6750 Szerszám belső nyomásérzékelő, közvetett
Szerszám belső nyomásérzékelő, közvetett
E 6762 Egy eres érzékelő kábel, egy csatornás csatlakozó
Egy eres érzékelő kábel, egy csatornás csatlakozó
E 6763 Többcsatornás csatlakozó
Többcsatornás csatlakozó
E 6760 Egy eres érzékelő kábel
Egy eres érzékelő kábel

Még ez is érdekelheti
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.