Položek 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Pól
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 140 °C

Materiál

  • 1.4305

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 65601/ 8/55 Čtvercový bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C

E 65601/ 8/55

Čtvercový bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.