Položek 1

ADP
l3
Provedení
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Jednokanálová zástrčka snímače s jednokanálovým kabelem E 6760
  • Rychlé připojení díky konektorů s posunem izolace (IDC)
  • Odizolování jednokanálového kabelu E 6760 není nutné
  • Ochranná krytka konektoru Fischer je součástí dodávky
  • Šrouby k upevnění jsou součástí dodávky

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6762/2000/S Jednokanálový kabel snímače, s jednokanálovou zástrčkou

E 6762/2000/S

Jednokanálový kabel snímače, s jednokanálovou zástrčkou

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.