Položek 3

ADP
d1
l1
l
d2
l2
d3
l3
E 6704/ 1,5/100/2000
1.5
100
2000
2.5
5
5
30
E 6704/ 1,5/150/2000
1.5
150
2000
2.5
5
5
30
E 6704/ 1,5/300/2000
1.5
300
2000
2.5
5
5
30

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 400 °C

Materiál

  • Termočlánek typ J (Fe-CuNi DIN EN 60584, třída 1)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.