Innowacyjne formy wtryskowe wymagają odpowiednich czujników

Właściwe komponenty elektryczne stanowią podstawę niezawodnego monitorowania narzędzi oraz bezpiecznej i wydajnej produkcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym szerokim asortymentem – od czujników zbliżeniowych i wyłączników krańcowych po czujniki pola magnetycznego, temperatury oraz czujniki ciśnienia wewnętrznego formy. Ponadto oferujemy odpowiedni asortyment kabli oraz inne akcesoria. W ten sposób otrzymują Państwo optymalnie dopasowane do siebie komponenty, zaprojektowane specjalnie z myślą o wymaganiach branży budowy form.

Cała gama komponentów elektrycznych w skrócie.

Tutaj znaleźć można przejrzystą listę naszych czujników i wyłączników krańcowych, które zapewniają niezawodny monitoring i zabezpieczenie narzędzi.

Wszystko, co potrzebne do niezawodnego monitorowania narzędzia

Szeroki wybór i stała dostępność z magazynu

Od czujników, przez kable i złącza, aż po odpowiednie rozdzielacze logiczne. Dzięki dużej dostępności magazynowej można szybko i bez problemów otrzymać zarówno nowe produkty jak i części zamienne. Zapewnia to pewność planowania i ogranicza przestoje produkcyjne.

Rozwiązania systemowe plug-and-play

Rozwiązania systemowe typu „plug-and-play” znacznie ułatwiają projektowanie, uruchamianie i konserwację narzędzi. Przejrzysta konstrukcja połączeń zmniejsza ryzyko błędów w okablowaniu i na łączach.

Czujniki dostosowane do potrzeb branży budowy form wtryskowych

Nasze czujniki są idealnie dopasowane do wymagań branży produkcji form. Wysokiej jakości, trwałe komponenty zapewniają niezawodność procesów, ograniczają uszkodzenia narzędzi i, w zależności od produktu, są odporne na temperaturę do 200°C.

Dzięki zastosowaniu elementów do monitorowania narzędzia udało nam się zwiększyć stabilność procesu, niezawodnie monitorować stan narzędzi oraz ograniczyć nieplanowane przestoje maszyn.

Stefan Würtl, kierownik działu konstrukcji i zarządzania projektami w firmie BOIDA Kunststofftechnik

Detekcja położenia końcowego & kontrola pozycji

Wyłączniki krańcowe i czujniki indukcyjne umożliwiają niezawodne monitorowanie położenia krańcowego i pozycji ruchomych elementów narzędzi. Podczas gdy mechaniczne wyłączniki krańcowe są uruchamiane poprzez bezpośredni kontakt, czujniki indukcyjne wykrywają metalowe elementy bezdotykowo, a tym samym w sposób niepowodujący ich zużycia. Zwiększa to bezpieczeństwo procesu, zapobiega nieprawidłowemu ustawieniu i zapewnia niezawodną, zautomatyzowaną pracę narzędzi.

Nasze kluczowe produkty do wykrywania położenia

E 6512 Wyłącznik krańcowy, kompaktowy
Wyłącznik krańcowy, kompaktowy
E 6524 HT Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 200°C
Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 200°C
E 6551 Wyłącznik zbliżeniowy z kablem
Wyłącznik zbliżeniowy z kablem
E 6555 Wyłącznik zbliżeniowy płaski z kablem
Wyłącznik zbliżeniowy płaski z kablem
E 6525 Wyłącznik krańcowy, popychacz rolkowy
Wyłącznik krańcowy, popychacz rolkowy
E 65601 Wyłącznik zbliżeniowy kwadratowy z kablem, do 140°C
Wyłącznik zbliżeniowy kwadratowy z kablem, do 140°C

Monitorowanie temperatury

Precyzyjne monitorowanie temperatury ma kluczowe znaczenie dla utrzymania niezmiennie wysokiej jakości produkowanych elementów oraz efektywności procesów. Czujniki temperatury firmy Meusburger działają zgodnie ze sprawdzoną zasadą termopary w najwyższej klasie dokładności 1 i zapewniają wiarygodne wartości zmierzone nawet w trudnych warunkach. Chronią przed przegrzaniem, umożliwiają precyzyjne monitorowanie i regulację temperatury, co sprzyja równomiernemu utrzymywaniu temperatury formy, a dzięki mniejszemu zużyciu przedłużają jej żywotność.

Nasze produkty do monitorowania temperatury

E 6700 Czujnik temperatury z zamkiem bagnetowym
Czujnik temperatury z zamkiem bagnetowym
E 6702 Czujnik temperatury, kątowy 90°
Czujnik temperatury, kątowy 90°
E 6704 Czujnik temperatury, płaszczowy
Czujnik temperatury, płaszczowy

Odpowiednia technika połączeń

Dopasowane systemy okablowania i rozdzielacze logiczne, ułatwiające grupowanie sygnałów, zapewniają szybką integrację i niezawodne podłączenie czujników do maszyn. Gotowe kable zmniejszają nakład pracy związany z okablowaniem, ułatwiają instalację i zapewniają bezpieczną transmisję sygnałów. W ten sposób przyczyniają się do efektywnej integracji i wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów podczas pracy narzędzi.

Nasza oferta elementów połączeniowych

E 6571 Rozdzielacz krańcówek, mechaniczny
Rozdzielacz krańcówek, mechaniczny
E 6574 Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
E 6576 Rozdzielacz logiczny do czujników, podwójna bramka AND
Rozdzielacz logiczny do czujników, podwójna bramka AND
E 65740 Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
Rozdzielacz logiczny do czujników dotykowych, pojedynczy, AND/OR
E 6610 Kabel przyłączeniowy M12, 4-pinowy, żeński
Kabel przyłączeniowy M12, 4-pinowy, żeński
E 66225 Wtyczka przyłączeniowa męska, M8, 3-pinowa, ze stykami IDC
Wtyczka przyłączeniowa męska, M8, 3-pinowa, ze stykami IDC

Monitorowanie ciśnienia wewnętrznego narzędzia

Ciśnienie wewnętrzne formy to ważny parametr procesu formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, podlegający monitorowaniu. Nie można sobie już wyobrazić kompleksowego monitorowania formy bez czujników ciśnienia. Zastosowanie wysokiej jakości czujników pomaga w osiągnięciu optymalnej jakości procesu i tym samym trwale podnosi jakość produktu.

Portfolio produktów obejmuje dwa typy czujników do wykonywania pomiarów bezpośrednich i pośrednich, jak również odpowiednie akcesoria montażowe i kable przyłączeniowe. Są one dostępne bezpośrednio z magazynu i można je zamówić w sklepie online, gdzie pobrać można również odpowiednie dane CAD wraz z przestrzeniami montażowymi.

Jak działa pomiar ciśnienia wewnętrznego formy w procesie formowania wtryskowego? Zapoznaj się z zasadą działania czujników piezoelektrycznych i dowiedz się z tego wpisu na blogu, kiedy właściwym wyborem jest pomiar bezpośredni, a kiedy pośredni. Dla pełniejszej kontroli i skuteczności procesu.

Nasze kluczowe produkty do monitorowania ciśnienia wewnętrznego narzędzi

E 6740 Czujnik ciśnienia formy, bezpośredni
Czujnik ciśnienia formy, bezpośredni
E 6750 Czujnik ciśnienia formy, pośredni
Czujnik ciśnienia formy, pośredni
E 6762 Kabel czujnika jednożyłowy, z wtyczką jednokanałową
Kabel czujnika jednożyłowy, z wtyczką jednokanałową
E 6763 Wtyczka wielokanałowa
Wtyczka wielokanałowa
E 6760 Kabel czujnika, jednożyłowy
Kabel czujnika, jednożyłowy

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.