El éxito de un molde de inyección inteligente empieza por los sensores adecuados

Con la elección de los componentes eléctricos adecuados se sientan las bases para asegurar una supervisión fiable de sus moldes y una producción segura y eficiente. Descubra nuestra amplia línea de productos: desde interruptores de proximidad y de fin de carrera hasta sensores magnéticos, de temperatura y de presión de la cavidad. Además, le ofrecemos los cables correspondientes y otros accesorios. De este modo, disfruta de componentes perfectamente compatibles y diseñados para satisfacer las exigencias concretas del ámbito de la fabricación de moldes.

Todos nuestros componentes eléctricos de un vistazo

Aquí encontrará una lista de nuestros sensores e interruptores de fin de carrera adaptados para la supervisión y protección fiables de sus moldes.

Todo lo necesario para una supervisión fiable de sus moldes

Extensa gama disponible en almacén

De sensores a distribuidores en señales adecuados, pasando por cables y conectores, gracias a un gran volumen de existencias, le suministramos piezas y recambios de forma rápida y sencilla. Así puede planificar con más seguridad y reducir los periodos de inactividad.

Soluciones «plug and play» compatibles.

El sistema «plug and play» simplifica el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de sus moldes. Con una clara presentación de las opciones de conexión le ayudamos a evitar errores en el cableado y la conexión.

Tecnología de detección y supervisión adaptada a la fabricación de moldes

Nuestra tecnología de detección y supervisión se adapta a la perfección a las exigencias de la fabricación de moldes. Con componentes duraderos y de calidad, se asegura una elevada fiabilidad de los procesos y se reduce el riesgo de que los moldes sufran daños. Algunos componentes resisten temperaturas de hasta 200 °C.

Con los elementos de supervisión, nuestros procesos son más estables, podemos monitorizar de forma fiable el estado de los moldes y hemos recortado el número de paradas imprevistas de las máquinas.

Stefan Würtl, responsable de Diseño y Gestión de proyectos en BOIDA Kunststofftechnik

Detección de la posición y del fin de la carrera

Los interruptores de fin de carrera y los sensores inductivos permiten supervisar de forma fiable las posiciones y las posiciones finales de los componentes móviles del molde. Mientras que los interruptores de fin de carrera mecánicos se accionan por contacto directo, los sensores inductivos detectan las piezas metálicas sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste. Así, logran procesos más seguros, evitan errores de posicionamiento y garantizan un funcionamiento fiable y automatizado de los moldes.

Los productos más destacados para detectar la posición

E 6512 Interruptor de fin de carrera pequeño
Interruptor de fin de carrera pequeño
E 6524 HT Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
E 6551 Interruptor de proximidad con cable
Interruptor de proximidad con cable
E 6555 Interruptor de proximidad plano con cable
Interruptor de proximidad plano con cable
E 6525 Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
E 65601 Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C

Supervisión de la temperatura

Un control preciso de la temperatura es fundamental para garantizar la calidad constante de los componentes y la rentabilidad de los procesos. Los sensores de temperatura de Meusburger funcionan según el eficaz principio de termopar, en la clase de precisión 1, la más alta, y ofrecen mediciones fiables incluso en condiciones exigentes. Protegen contra el sobrecalentamiento y permiten una supervisión y regulación precisa de la temperatura, lo que favorece que la temperatura se mantenga uniforme en el molde. Además, al reducir el desgaste, prolongan la vida útil del mismo.

Nuestros productos para supervisar la temperatura

E 6704 Termopar de aislamiento mineral
Termopar de aislamiento mineral

Conexiones eléctricas adecuadas

Los sistemas de cables correspondientes y los distribuidores adecuados, que facilitan la agrupación de varias señales, garantizan una rápida integración y una conexión fiable de los sensores a la máquina. El cableado preconfigurado aligera el trabajo, simplifica la instalación y permite una transmisión segura de las señales. Así contribuyen a mejorar la integración y a fiabilidad de los procesos durante el funcionamiento de los moldes.

Nuestra selección de accesorios de conexión

E 6571 Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
E 6574 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
Distribuidor de señales doble Y
E 65740 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
E 6610 Cable de conexión enchufe hembra, M12, 4 polos
Cable de conexión enchufe hembra, M12, 4 polos
E 66225 Conector macho, M8, de 3 polos, IDC
Conector macho, M8, de 3 polos, IDC

Supervisión de la presión de la cavidad

La presión en el interior del molde es un parámetro muy relevante a la hora de controlar los procesos de moldeo por inyección, y los sensores de presión se han vuelto indispensables para medirla. La incorporación de sensores de alta gama favorece una mejor calidad de procesos y piezas.

La gama comprende sensores para la medición directa e indirecta, así como los accesorios de montaje y cableado pertinentes. Como de costumbre, todo ello disponible de inmediato y con datos CAD listos para su descarga.

¿Cómo se mide la presión de la cavidad durante el moldeo por inyección? En esta entrada del blog le explicamos cómo funcionan los sensores piezoeléctricos y cuándo optar por una medición directa o indirecta de la presión. Mayor control y eficiencia.

Los productos más destacados para supervisar la presión de la cavidad del molde

E 6740 Sensor directo de la presión en la cavidad del molde
Sensor directo de la presión en la cavidad del molde
E 6750 Sensor indirecto de la presión en la cavidad del molde
Sensor indirecto de la presión en la cavidad del molde
E 6762 Cable unifilar para sensor, con conector monocanal
Cable unifilar para sensor, con conector monocanal
E 6760 Cable unifilar para sensor
Cable unifilar para sensor

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.