Položek 2

ADP
d1
l1
l
M
b2
d2
h2
l2
l3
l4
h5
l5
l6
E 6702/ 4/ 12/2000
4
12
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100
E 6702/ 4/ 25/2000
4
25
2000
M 4
8
8
8
20
7
4
3.5
8
100

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 400 °C

Materiál

  • Termočlánek typ J (Fe-CuNi DIN EN 60584, třída 1)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.