Položek 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 200 °C
  • Pro vícekanálovou zástrčku E 6763

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6760/2000 Jednokanálový kabel snímače

E 6760/2000

Jednokanálový kabel snímače

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.