Položek 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Pól
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 100 °C

Materiál

  • 1.4305

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6551/ 8/35 Bezkontaktní spínač s kabelem

E 6551/ 8/35

Bezkontaktní spínač s kabelem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.