Tout ce qu'il faut pour une surveillance fiable des moules
Détection de fin de course et de position
Les interrupteurs de fin de course et les capteurs inductifs permettent une surveillance fiable des positions finales et des positions des composants mobiles du moule. Alors que les interrupteurs de fin de course mécaniques sont actionnés par contact direct, les capteurs inductifs détectent les pièces en métal sans contact et donc non soumis à l’usure. Ils améliorent ainsi la sécurité de fonctionnement, évitent les erreurs de positionnement et garantissent un fonctionnement fiable et automatisé des moules.
Nos produits phares pour la détection de position
Surveillance de la température
Un contrôle thermique précis est essentiel pour garantir une qualité constante des composants et des processus rentables. Les sondes thermiques de Meusburger fonctionnent selon le principe éprouvé du thermocouple, dans la classe de précision la plus élevée (classe 1), et fournissent des valeurs de mesure fiables, même dans des conditions difficiles. Ils protègent contre la surchauffe, permettent un contrôle et une surveillance précises de la température, favorisent ainsi une thermorégulation homogène du moule et prolongent la durée de vie de celui-ci grâce à une usure réduite.
Nos produits pour la surveillance de la température
Connectique appropriée
Des systèmes de câblage adaptés et des distributeurs de logique facilitant le regroupement des signaux garantissent une intégration rapide et une connexion fiable des capteurs aux machines. Les câbles pré-assemblés réduisent les efforts de câblage, simplifient l’installation et garantissent une transmission sûre des signaux. Ils contribuent ainsi à une intégration efficace et à une grande sécurité de fonctionnement dans le fonctionnement des moules.
Notre sélection de connectique pour vous
Surveillance de la pression interne du moule
La pression interne du moule est un paramètre important dans le contrôle des processus d’injection plastique. Afin de garantir une surveillance complète du moule, les capteurs de pression sont donc indispensables : L’utilisation de capteurs haut de gamme contribue à atteindre une stabilité optimale des processus et améliore durablement la qualité des pièces.
La gamme comprend des capteurs pour la mesure directe et indirecte ainsi que des accessoires de montage et de connexion appropriés – comme d’habitude disponibles en stock et avec les données CAD (y compris les espaces de montage) facilement téléchargeables.