Intelligente spuitgietmatrijzen beginnen met de juiste sensoren

Met de juiste elektrocomponenten creëert u de basis voor een betrouwbare matrijsmonitoring en een veilige en efficiënte productie. Ontdek ons brede assortiment met naderings- en eindschakelaars, magnetisch veld-, temperatuur- en caviteitdruksensoren. Daarbij bieden we u het juiste assortiment kabels en aanvullende toebehoren. Zo ontvangt u optimaal op elkaar afgestemde componenten die speciaal zijn ontwikkeld voor de omstandigheden in de matrijzenbouw.

Het hele spectrum elektrocomponenten op een rij.

Hier vindt u een overzichtelijke lijst met onze sensoren en eindschakelaars voor een betrouwbare monitoring en afzekering van uw matrijzen.

Alles voor een betrouwbare matrijsmonitoring

Ruim assortiment en permanent uit voorraad leverbaar

Voor sensoren, kabels, stekkerverbindingen en de juiste logicaverdelers. Dankzij de grote magazijnvoorraad ontvangt u zowel nieuwe als reserveonderdelen snel en ongecompliceerd. Dat biedt u planningszekerheid en vermindert de stilstandtijd.

Plug & play compatible systeemoplossingen

Plug & play systeemoplossingen maken de ontwikkeling, inbedrijfstelling en het onderhoud van uw matrijzen aanzienlijk eenvoudiger. Overzichtelijk geordende aansluitmogelijkheden verlagen het risico op bekabelings- en aansluitfouten.

De sensoren zijn afgestemd op de matrijzenbouw

Onze sensoren zijn perfect afgestemd op de uitdagingen van de matrijzenbouw. De hoogwaardige componenten met lange levensduur zorgen voor betrouwbare processen, verminderen matrijsbeschadigingen en zijn, afhankelijk van het product, temperatuurbestendig tot 200 °C.

Door componenten voor de matrijsmonitoring in te zetten, konden we de processtabiliteit verhogen, matrijssituaties betrouwbaar monitoren en ongeplande stilstand van machines verminderen.

Stefan Würtl, hoofd constructie/projectmanagement bij BOIDA Kunststofftechnik

Eindmonitoring & positiedetectie

Eindschakelaars en inductie sensoren zorgen voor een betrouwbare monitoring van eindposities en posities van beweegbare matrijscomponenten. Waar mechanische eindschakelaars werken met direct contact, registreren inductie sensoren metalen componenten contactloos en dus zonder slijtage. Zo verhoogt u de proceszekerheid, voorkomt u onjuiste positioneringen en creëert u een betrouwbare, geautomatiseerde werking van uw matrijzen.

Onze product-highlights voor positiedetectie

E 6512 Eindschakelaar, compact
Eindschakelaar, compact
E 6524 HT Precisie eindschakelaar, mechanisch 200 °C
Precisie eindschakelaar, mechanisch 200 °C
E 6551 Naderingsschakelaar met kabel
Naderingsschakelaar met kabel
E 6555 Naderingsschakelaar vlak met kabel
Naderingsschakelaar vlak met kabel
E 6525 Eindschakelaar met rolnok
Eindschakelaar met rolnok
E 65601 Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140 °C
Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140 °C

Temperatuurbewaking

Een nauwkeurige temperatuurbewaking is doorslaggevend voor een constant hoge kwaliteit van de componenten en voor winstgevende processen. De thermovoelers van Meusburger werken volgens het beproefde thermo-element principe met de hoogste nauwkeurigheidsklasse 1 en leveren betrouwbare meetwaarden, ook onder complexe omstandigheden. Ze beschermen tegen oververhitting, maken precieze temperatuurbewaking en -regeling mogelijk, stimuleren een gelijkmatige temperatuurregeling van de matrijs en verlengen de levensduur van de matrijs doordat er minder slijtage ontstaat.

Onze producten voor temperatuurbewaking

E 6700 Thermovoeler met bajonetsluiting
Thermovoeler met bajonetsluiting
E 6704 Mantel- thermovoeler
Mantel- thermovoeler

De juiste aansluittechniek

Op elkaar afgestemde kabelsystemen en logicaverdelers om signalen eenvoudig te bundelen, garanderen een snelle integratie en betrouwbare aansluiting van de sensoren aan de machine. Geprefabriceerde kabels zorgen voor minder bekabeling, eenvoudiger aansluiten en ondersteunen een veilige signaaloverdracht. Ze dragen bij aan een efficiënte implementatie en hoge proceszekerheid van de matrijzen.

Ons assortiment aansluittechniek voor u

E 6571 Verdelerbox voor eindschakelaar, mechanisch
Verdelerbox voor eindschakelaar, mechanisch
E 6574 Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
E 6576 Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
E 65740 Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
E 6610 Aansluitkabel, vrouwelijke verbinding, M12, 4-polig
Aansluitkabel, vrouwelijke verbinding, M12, 4-polig
E 66225 Stekker, M8, 3-polig, met snijklemcontact
Stekker, M8, 3-polig, met snijklemcontact

Druk in de caviteit monitoren

De druk in de caviteit vormt een belangrijke parameter in de procesbewaking bij het spuitgieten. In het kader van een omvangrijke matrijsmonitoring zijn druksensoren daarom niet meer weg te denken. Het gebruik van hoogwaardige sensoren helpt om een optimale processtabiliteit te bereiken en is een duurzame verbetering van de kwaliteit van het eindproduct.

Het assortiment omvat typen voor directe en indirecte meting en geschikte montagetoebehoren en aansluittechniek – zoals gewoonlijk op voorraad leverbaar en met eenvoudige CAD-gegevens inclusief inbouwruimtes.

Hoe werkt drukmeting in de caviteit bij het spuitgieten? Maak kennis met het werkingsprincipe van piëzo-elektrische sensoren en lees in het blogartikel, wanneer de directe of indirecte drukmeting de juiste keuze is. Voor meer controle en efficiëntie.

Onze product-highlights om de druk in de caviteit te monitoren

E 6740 Caviteit druksensor, direct
Caviteit druksensor, direct
E 6750 Caviteit druksensor, indirect
Caviteit druksensor, indirect
E 6762 Single-Wire sensorkabel, met éénkanaalsstekker
Single-Wire sensorkabel, met éénkanaalsstekker
E 6760 Single-Wire sensorkabel
Single-Wire sensorkabel

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.