Os moldes de injeção inteligentes começam com os sensores adequados

Com os componentes elétricos adequados, cria-se a base para uma monitorização de moldes fiável, bem como para uma produção segura e eficiente. Descubra a nossa vasta gama de produtos – desde interruptores de aproximação e de fim de curso até sensores de campo magnético, de temperatura e sensores de pressão de cavidade. Para além disso, disponibilizamos-lhe uma gama de cabos adequada, bem como outros acessórios. Desta forma, obtém componentes perfeitamente compatíveis entre si, dimensionados especificamente para satisfazer os requisitos da fabricação de moldes.

Toda a variedade de componentes elétricos num só lugar.

Aqui encontrará uma lista clara dos nossos sensores e interruptores de fim de curso para uma monitorização e proteção fiáveis dos seus moldes.

O essencial para uma monitorização fiável dos seus moldes

Vasta seleção e disponibilidade permanente em stock

Desde sensores, passando por cabos e conectores, até aos distribuidores lógicos adequados. Graças à elevada disponibilidade de stock, poderá obter peças novas e de substituição de forma rápida e simples. Isto proporciona segurança no planeamento e reduz os tempos de inatividade.

Soluções de sistemas plug-and-play compatíveis

As soluções de sistema plug-and-play simplificam consideravelmente o dimensionamento, a colocação em funcionamento e a manutenção dos seus moldes. As opções de ligação, concebidas de forma clara, reduzem o risco de erros de cablagem e de ligação.

Sistemas de sensores adaptados à fabricação de moldes

Os nossos sensores estão perfeitamente adaptados aos requisitos da fabricação de moldes. Componentes de elevada qualidade e duradouros garantem processos fiáveis, reduzem os danos nos moldes e, dependendo do produto, possuem resistência à temperatura até 200 °C.

Graças à utilização dos componentes de monitorização de moldes, conseguimos aumentar a estabilidade do processo, monitorizar de forma fiável o estado dos moldes e reduzir as paragens não planeadas das máquinas.

Stefan Würtl, Diretor de Projetistas/Gestão de Projetos na BOIDA Kunststofftechnik

Deteção de fim de curso e de posição

Os interruptores de fim de curso e os sensores indutivos permitem a monitorização fiável das posições finais e das posições dos componentes móveis do molde. Enquanto os interruptores de fim de curso mecânicos são acionados por contacto direto, os sensores indutivos detetam artigos de metal sem contacto e, por isso, livres de desgaste. Desta forma, aumentam a fiabilidade do processo, evitam posicionamentos incorretos e garantem um funcionamento fiável e automatizado dos moldes.

Os nossos produtos em destaque para a deteção de posição

E 6512 Interruptor para montagem horizontal, compacto
Interruptor para montagem horizontal, compacto
E 6524 HT Interruptor de precisão, mecânico, 200 °C
Interruptor de precisão, mecânico, 200 °C
E 6551 Sensor de proximidade com cabo
Sensor de proximidade com cabo
E 6555 Sensor de proximidade plano com cabo
Sensor de proximidade plano com cabo
E 6525 Interruptor de rolete com cabo
Interruptor de rolete com cabo
E 65601 Sensor de proximidade retangular com cabo, até 140 °C
Sensor de proximidade retangular com cabo, até 140 °C

Monitorização da temperatura

O controlo preciso da temperatura é fundamental para garantir uma qualidade elevada e constante dos componentes e processos económicos. Os termopares da Meusburger funcionam segundo o comprovado princípio do termopar, na classe de precisão máxima 1, e fornecem valores de medição fiáveis mesmo em condições exigentes. Protegem contra o sobreaquecimento, permitem uma monitorização e regulação precisas da temperatura, promovendo assim uma regulação uniforme da temperatura do molde e, graças ao menor desgaste, prolongam a vida útil do molde.

Os nossos produtos para monitorização da temperatura

Técnica de ligação adequada

Sistemas de cabos otimizados e distribuidores Logic para um agrupamento simples dos sinais garantem uma integração rápida e uma ligação fiável dos sensores às máquinas. Os cabos montados previamente reduzem o trabalho de ligação, simplificam a instalação e garantem uma transmissão segura do sinal. Desta forma, contribuímos para uma integração eficiente e para uma elevada fiabilidade do processo na operação dos moldes.

A nossa seleção de acessórios de ligação para si

E 6571 Distribuidor para interruptores, mecânico
Distribuidor para interruptores, mecânico
E 6574 Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
E 6576 Distribuidor Logic para interruptores, duplo E
Distribuidor Logic para interruptores, duplo E
E 65740 Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU
E 6610 Cabo de ligação de ficha fêmea, M12, 4 pinos
Cabo de ligação de ficha fêmea, M12, 4 pinos
E 66225 Ficha macho, M8, 3 polos, com isolamento
Ficha macho, M8, 3 polos, com isolamento

Monitorização da pressão de cavidades

A pressão da cavidade constitui um parâmetro importante na monitorização do processo de moldagem por injeção. Em termos de monitorização abrangente de moldes, os sensores de pressão são, portanto, indispensáveis: A utilização de sensores de elevada qualidade contribui para alcançar uma estabilidade ótima do processo e melhora de forma sustentável a qualidade das peças.

A gama inclui tipos para medição direta e indireta, bem como acessórios de montagem adequados e tecnologia de ligação – como habitualmente, disponível em stock e com o download de ficheiros CAD, incluindo espaços de instalação.

Como funciona a medição da pressão interna do molde durante a injeção? Conheça o princípio de funcionamento dos sensores piezoelétricos e descubra, nesta publicação do blogue, quando a medição direta ou indireta da pressão é a escolha certa. Para mais controlo e eficiência.

Os nossos produtos em destaque para a monitorização da pressão interna dos moldes

E 6740 Sensor de pressão, direto
Sensor de pressão, direto
E 6750 Sensor de pressão, indireto
Sensor de pressão, indireto
E 6762 Cabo para sensor fio único, com conector de canal único
Cabo para sensor fio único, com conector de canal único
E 6760 Cabo para sensor fio único
Cabo para sensor fio único

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.