Položek 70

B
L
S
8
10
12
15
16
20
25
30
32
40
50
63
71
80
90
100
110
120
100
100
150
150
200
200
250
250

Podrobnosti

Popis produktu

  • žíhaný

Materiál

  • 1.2379
  • max. 255 HB (≈ max. 860 N/mm²)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.