Položek 2

ADP
Obsah
Balení
VGS 180/ 180
180g
Dávkovač
VGS 180/ 900
900g
Dóza

Podrobnosti

Popis produktu

Mnohostranně použitelný vysoce kvalitní tuk pro nejvyšší nároky ve vstřikovacích formách. K promazání vyhazovačů, šíbrů a vodících kolíků, stejně jako všech pohyblivých a kluzných komponentů pro formařinu a nástrojařinu.

Výhody

  • Použitelnost do 180 °C (krátkodobě do 200 °C)
  • Mazání s dlouhodobým účinkem
  • Vysoká odolnost proti korozi a opotřebení
  • Vynikající konzistentní tepelné vlastnosti

Použití

Mazané místo důkladně očistěte a naneste tenkou vrstvu tuku.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
béžová
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
180 °C
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.92 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Základní olej
Hodnota:
polyalphaolefin
Zkušební metoda:
        
Drop point
Hodnota:
≥ 240 °C
Zkušební metoda:
DIN ISO 2176
Thickener
Hodnota:
polyurea
Zkušební metoda:
     
NLGI-class
Hodnota:
1–2
Zkušební metoda:
DIN 51818
Penetrace pro prohnětení
Hodnota:
285–315 1/10mm
Zkušební metoda:
DIN ISO 2137
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.