Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VLS 175/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Všestranné využití v oblasti výroby nástrojů a forem. K mazání a minimalizaci opotřebení posuvných součástí, vyhazovačů, vedení a kluzných prvků všeho druhu, i při nejpřesnějších tolerancích. Mikrojemný PTFE propůjčuje součástem vedení vynikající kluzné vlastnosti, které zaručují také dobré vlastnosti v nouzovém provozu při suchém mazání.

Výhody

  • Vysoký podíl PTFE
  • Vynikající vzlínavost a zatékání
  • Vysoká odolnost proti korozi a opotřebení
  • Aditiva EP

Použití

Plechovku před použitím dobře protřepejte. Mazivo nanášejte pouze v tenké vrstvě.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
nažloutlá-bílá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
175 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
Polyalphaolefin
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.85 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Solid lubricant
Hodnota:
PTFE
Zkušební metoda:
     

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VLS 175/ 1/400 Plně syntetické mazivo s PTFE Jednotlivý obrázek produktu

VLS 175/ 1/400

Plně syntetické mazivo s PTFE

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.