Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
VGS 180/ 180
180g
Dispenser
VGS 180/ 900
900g
Can

detaylar

Ürün açıklaması

Versatile high-performance grease for injection tools with highest demands. Ideal for lubricating ejectors, slides and pillar guides as well as all moving and sliding die and mould components.

Advantages

  • Usable up to 180 °C (temporarily 200 °C)
  • Long-term lubrication
  • High corrosion and wear protection
  • Excellent texture and temperature behaviour

Application

Clean designated area thoroughly and apply grease thinly.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
beige
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
180 °C
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.92 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Base oil
Değer:
polyalphaolefin
Test prosedürü:
        
Drop point
Değer:
≥ 240 °C
Test prosedürü:
DIN ISO 2176
Thickener
Değer:
polyurea
Test prosedürü:
     
NLGI-class
Değer:
1–2
Test prosedürü:
DIN 51818
Worked penetration
Değer:
285–315 1/10mm
Test prosedürü:
DIN ISO 2137
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.