Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VPG 70 FD/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

Anti-corrosive for preserving cavities in injection moulds and other metallic surfaces in the food processing industry.

Advantages

  • Excellent corrosion protection
  • Protective substance inside the mould disappears after a few shots
  • Highly water-repellent
  • Non-spreading
  • NSF-H1 registered

Application

Clean and degrease spraying point thoroughly (VCM 20). Shake can well before use. Apply evenly and thinly. A thicker layer increases the corrosion protection.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
70 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
grease-like anti-corrosive
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.79 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Değer:
Grease basis
Test prosedürü:
-

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VPG 70 FD/ 1/400 Sağlığa zararsız korozyon koruyucusu Ürün tek görseli

VPG 70 FD/ 1/400

Sağlığa zararsız korozyon koruyucusu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.