Kalıp yapımı

Meusburger'in yüksek kaliteli standart parçaları, kalıp yapımı için güvenilir bir temel sağlar. Standart parçaların sistematik kullanımı sayesinde önemli ölçüde maliyet tasarrufu yapılabilir.

Yeni ürünler

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Önde gelen standart parça üreticisinin çok sayıda ürünü

İhtiyaçlarınız için en uygun çözümü bulun

Çeşitli tasarımlarda delikli kalıp setleri sunuyoruz: İster uzunlamasına, ister enine, ister kayar çekirdekli kalıplar, mikro kalıplar veya değiştirilebilir kalıplar olsun – her uygulama için doğru seti yapılandırın. Bunun yanı sıra, plakalar ve çubuklar, standart ve özel yapım malzemeler ile atölye ekipmanları da Meusburger’in kanıtlanmış kalitesiyle sunulmaktadır.

Pres kalıp yapımı yelpazemizin avantajları

Kalıp seti için önceden delinmiş plaka

Önceden delinmiş ve hassas bir şekilde yerleştirilmiş plakalarımız, çeşitli konfigürasyonlarda yüksek kaliteye sahip kalıp setleri için güvenilir bir temel oluşturur. Mevcut geniş ölçü yelpazesi sayesinde, alanın en verimli şekilde kullanılmasıyla maliyetler düşürülebilir.

Gerilim giderme görmüş yüksek kaliteli çelik

Düşük deformasyonlu işlemeyi sağlamak amacıyla, yüksek kaliteye sahip çeliklerimiz gerilim giderme amacıyla ısıl işleme tabi tutulur. Bu, boyutsal olarak kararlı bir çelik mikro yapısı oluşturur ve plakaların sonraki işleme aşamalarında eğrilme riskini en aza indirir.

Kalıp elemanları

Verimli tasarım, uzun çalışma ömrü ve sorunsuz süreçler sağlayan yüksek hassasiyetli, standardizasyonlu malzemeler. Kılavuzlardan hidrolik silindirlere kadar – tedarik ettiğimiz her malzeme, kalıp yapımı gereksinimlerine tam olarak uygundur.

Sıcak yolluk sistemleri

Sıcak yolluk sisteminize kolayca entegre edilebilen, güvenilir, standardize edilmiş ve mükemmel yerleştirme sağlayan kalıp elemanları sunmaya kararlıyız. Burada odak noktası, işleme performansı, verimlilik ve sistem uyumluluğudur.

Pres kalıp setlerinizi 4 adımda yapılandırın - daha hızlı, daha kolay, daha verimli.

1

Kalıp setini seçin

Kalıp seti sihirbazımızla, kalıp setinizi ihtiyaçlarınıza göre adım adım yapılandırabilirsiniz. Sihirbaz, uzunlamasına inşa edilmiş bir kalıp seti örneğini kullanarak sizi ilgili tüm kalıp seti katmanları boyunca yönlendirir ve uygun plaka tipini bulmanıza yardımcı olur. Öncelikle istediğiniz kalıp ölçülerini seçin ve ardından sihirbazı başlatın.

2

Kalıp setini tanımlayın

Kalıp setinizin hangi elemanları içermesi gerektiğini belirtin. Sabit taraf ve hareketli taraf için yapılandırmanızı seçin. Destek plakasına ihtiyacınız var mı? Bu, tek bir tıklamayla hızlı ve kolay bir şekilde eklenebilir.

3

Kalıp seti seviyesini tanımlayın

Burada, doğru plaka tipini, kalınlığını ve malzemesini seçmenize yardımcı olmak amacıyla çeşitli kalıp seti seviyeleri hakkında adım adım bilgi verilmektedir. Buna ek olarak, takoz boyutu ve uygun itici seti seçilir. Turkuaz renkli dairesel simgeler, bir ürünün stokta olup olmadığını bir bakışta gösterir.

4

Doğru malzemeler

Son adımda, kalıp setiniz için en uygun kalıp elemanlarını seçebilirsiniz – kolonlar, burçlar, merkezleme burçları, isı yalıtım plakaları ve flanşlar. Bu seçimle konfigürasyonu tamamlar ve ihtiyaçlarınıza göre mükemmel şekilde yapılandırılmış CAD verisini içeren pres kalıp setleri alırsınız.

1

Kalıp setini seçin

Kalıp seti sihirbazımızla, kalıp setinizi ihtiyaçlarınıza göre adım adım yapılandırabilirsiniz. Sihirbaz, uzunlamasına inşa edilmiş bir kalıp seti örneğini kullanarak sizi ilgili tüm kalıp seti katmanları boyunca yönlendirir ve uygun plaka tipini bulmanıza yardımcı olur. Öncelikle istediğiniz kalıp ölçülerini seçin ve ardından sihirbazı başlatın.

2

Kalıp setini tanımlayın

Kalıp setinizin hangi elemanları içermesi gerektiğini belirtin. Sabit taraf ve hareketli taraf için yapılandırmanızı seçin. Destek plakasına ihtiyacınız var mı? Bu, tek bir tıklamayla hızlı ve kolay bir şekilde eklenebilir.

3

Kalıp seti seviyesini tanımlayın

Burada, doğru plaka tipini, kalınlığını ve malzemesini seçmenize yardımcı olmak amacıyla çeşitli kalıp seti seviyeleri hakkında adım adım bilgi verilmektedir. Buna ek olarak, takoz boyutu ve uygun itici seti seçilir. Turkuaz renkli dairesel simgeler, bir ürünün stokta olup olmadığını bir bakışta gösterir.

4

Doğru malzemeler

Son adımda, kalıp setiniz için en uygun kalıp elemanlarını seçebilirsiniz – kolonlar, burçlar, merkezleme burçları, isı yalıtım plakaları ve flanşlar. Bu seçimle konfigürasyonu tamamlar ve ihtiyaçlarınıza göre mükemmel şekilde yapılandırılmış CAD verisini içeren pres kalıp setleri alırsınız.

1

Kalıp setini seçin

Kalıp seti sihirbazımızla, kalıp setinizi ihtiyaçlarınıza göre adım adım yapılandırabilirsiniz. Sihirbaz, uzunlamasına inşa edilmiş bir kalıp seti örneğini kullanarak sizi ilgili tüm kalıp seti katmanları boyunca yönlendirir ve uygun plaka tipini bulmanıza yardımcı olur. Öncelikle istediğiniz kalıp ölçülerini seçin ve ardından sihirbazı başlatın.

2

Kalıp setini tanımlayın

Kalıp setinizin hangi elemanları içermesi gerektiğini belirtin. Sabit taraf ve hareketli taraf için yapılandırmanızı seçin. Destek plakasına ihtiyacınız var mı? Bu, tek bir tıklamayla hızlı ve kolay bir şekilde eklenebilir.

3

Kalıp seti seviyesini tanımlayın

Burada, doğru plaka tipini, kalınlığını ve malzemesini seçmenize yardımcı olmak amacıyla çeşitli kalıp seti seviyeleri hakkında adım adım bilgi verilmektedir. Buna ek olarak, takoz boyutu ve uygun itici seti seçilir. Turkuaz renkli dairesel simgeler, bir ürünün stokta olup olmadığını bir bakışta gösterir.

4

Doğru malzemeler

Son adımda, kalıp setiniz için en uygun kalıp elemanlarını seçebilirsiniz – kolonlar, burçlar, merkezleme burçları, isı yalıtım plakaları ve flanşlar. Bu seçimle konfigürasyonu tamamlar ve ihtiyaçlarınıza göre mükemmel şekilde yapılandırılmış CAD verisini içeren pres kalıp setleri alırsınız.

Kalıp yapımı ile ilgili indirmeler

Burada kalıp yapımı konusundaki tüm güncel belgeleri bulabilirsiniz.

Meusburger ile olan sorunsuz iş birliğini takdir ediyoruz; veri paylaşımından satın alma, tasarım ve satış departmanları arasındaki koordinasyona kadar her şey son derece verimli ilerliyor. Sorularımıza her zaman hızlı yanıt alıyoruz. Her şey tek kelimeyle mükemmel bir şekilde organize edilmiş.

Julian Schätzle, VEMA plastineers² GmbH'de Tasarım Mühendisi

Özelleştirilmiş en yüksek talepler için sıcak yolluk sistemleri

Sıcak yolluk sistemleri alanında son derece donanımlıyız: Açık sıcak yolluk sistemleri ve valf kapıli sistemler için gelişmiş çözümler söz konusu olduğunda, doğru adres biziz. Standartlaştırılmış sıcak yolluk bileşenlerimizin modülerliği, projelerinizi gerçekleştirmek için bunları esnek bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Sıcak yolluk konfigüratörümüzle, uygulamanıza uygun standart bir sıcak yolluk sistemini sadece birkaç adımda oluşturabilirsiniz – fiyatlar ve teslimat süreleri anında görüntülenirken, montaj boşluğu ile birlikte CAD verisi de hemen kullanıma hazırdır.

Başarınıza katkımız

Her şey tek bir tedarikçiden

İster komple kalıp setleri, ister tek tek plakalar, özel kalıp elemanları ya da sıcak yolluk sistemi çözümleri arıyor olun – Meusburger’de profesyonel kalıp yapımı için ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Yaklaşık 100.000 adet birbiriyle mükemmel uyum içinde olan ürünlerimizle, projelerinizin uygulamasında güvenilir bir iş ortağı olarak destekliyoruz.

İlginç blog yazıları

Kalıp yapımında hassasiyet ve kalite

Kalıp yapımı, plastik parça üretim sürecinin önemli bir parçasıdır ve hassasiyet, güvenilirlik ve malzeme kalitesi açısından yüksek standartlar gerektirir. Kalıp yapımı için özel olarak geliştirilmiş çok çeşitli kalıp elemanları ve sistemler sunuyoruz. Ürün yelpazemiz, üretim süreçlerinin verimli ve hatasız olmasını sağlamak için teknolojiye değer veren profesyonellere ve şirketlere yöneliktir.

Malzeme kalitesinde yüksek standartlar

Kalıp yapımında, hassas işleme ve uzun çalışma ömrü sağlayan yüksek kaliteye sahip malzemelerin kullanılması büyük önem taşır. Kalıp yapımı gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış taban plakaları, hamil plaka, kolonlar ve itici sistemleri gibi geniş bir standart parça yelpazesi sunuyoruz. Kullanılan malzemeler, kalıp yapımı sırasında karşılaşılan yükleri taşımaya özellikle uygundur ve yüksek aşınma direnci veya korozyon dayanıklılığı sunar. Bu, kalıpların çalışma ömrünü uzatırken bakım gereksinimlerini azaltır.

Karmaşık kalıp tasarımları için çözümler

Kalıp yapımında sık karşılaşılan bir sorun, kalıp tasarımının karmaşıklığıdır; bu durum, tek tek malzemelerin hassas bir şekilde yerleştirilmesini gerektirir. Ürünlerimiz yüksek uyumluluklarıyla öne çıkmaktadır; bu sayede birçok kalıp tasarımına kolayca entegre edilebilirler. Ayrıca, hassas planlama ve tasarım yapabilmeniz için montaj boşluğu ile birlikte ayrıntılı teknik özellikler ve CAD modelleri de sunuyoruz. Bu sayede üretim hatalarını en aza indirebilir ve üretim süreçlerinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

Güvenilir tedarik ve kısa teslim süreleri

Kalıp yapımı sektöründeki kullanıcılar için, teslim sürelerinin kısa olması ve kalıp elemanlarının temin edilebilirliğinin garanti edilmesi de önemlidir. Verimli süreçlerimiz ve geniş depolama imkanlarımız sayesinde, lojistik hizmetlerimizle projelerinizi güvenilir bir şekilde ve zamanında tamamlamanızı sağlıyoruz. Teknik uzmanlık, ürün kalitesi ve hizmetin bir araya gelmesi, Meusburger’i kalıp yapımında güvenilir bir iş ortağı haline getiriyor.

Ürün yelpazemizi hemen keşfedin ve üretiminizi en verimli hale getirin

Geniş kalıp yapımı için bileşenler yelpazemizi hemen keşfedin ve en yüksek standartlara uygun ürünlerle kalıp tasarımlarınızı optimize edin. Üretim süreçlerinize kalıcı iyileştirmeler getiren hassas ve teknik çözümlerden yararlanın. Plastik parçalarınızın verimli ve yüksek kaliteye sahip üretimi için çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin ve siparişinizi bugün verin.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.