Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VLS 250/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

For lubricating and reducing the wear of ejectors, slides and guiding elements in injection moulds and stamping dies where oil lubrication is preferred, such as ball guides.

Advantages

  • Outstanding penetration capacity
  • Adhesive additives prevent dripping
  • Excellent corrosion protection
  • EP-additives

Application

Shake can well before use. Spray on clean surface.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
green-transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
250 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
synthetic oils
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.94 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Flashpoint
Değer:
-60 °C
Test prosedürü:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Değer:
260 mm²/s
Test prosedürü:
DIN 51 562

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VLS 250/ 1/400 250°C'ye kadar kullanılabilir tamamen sentetik yüksek performans gres yağı Ürün tek görseli

VLS 250/ 1/400

250°C'ye kadar kullanılabilir tamamen sentetik yüksek performans gres yağı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.