Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VLS 175/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

For multiple applications in die and mould making. For lubricating and minimising wear on all kinds of slides, ejectors, guiding and sliding elements, with even the tightest tolerances. The micro-fine PTFE provides guiding elements with excellent sliding properties which ensure good emergency operating features even in the case of dry lubrication.

Advantages

  • High PTFE content
  • Outstanding penetration capacity
  • High corrosion and wear protection
  • EP-additives

Application

Shake can well before use. Apply a thin coat of lubricant only.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
yellowish-white
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
175 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
Polyalphaolefin
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.85 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Solid lubricant
Değer:
PTFE
Test prosedürü:
     

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VLS 175/ 1/400 PTFE katkılı tamamen sentetik yağlayıcı Ürün tek görseli

VLS 175/ 1/400

PTFE katkılı tamamen sentetik yağlayıcı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.