Izdelek 1

ADP
Območje vpenjanja
l
b
h
Kos
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vpenjanje okroglih obdelovancev
  • Združljivo z HER 6210 in HER 6215
  • Vpenjalna čeljust je ohlapna/reverzibilna
  • Največja teža obdelovanca pri višini obdelovanca, ki ga je treba vpeti, 130 mm: 8 kg
  • Referenčna izvrtina za središče obdelovanca
  • Formula za izračun središča kroga: X = (R x 1,1547) + 5

Material

  • Nerjavno jeklo, odporno proti koroziji, kaljeno, 52+2 HRC

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 6235/100 Prizma nosilec Posamična slika izdelka

HER 6235/100

Prizma nosilec

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge