Ürünler 1

ADP
Sıkıştırma aralığı
l
b
h
adet
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

detaylar

Ürün açıklaması

  • Uzun parçaların sıkıştırılması için
  • HER 6210 ve HER 6215 ile uyumludur
  • Gevşek/ters çevrilebilir mengene
  • Sıkıştırılacak iş parçasının yüksekliği 130 mm olduğunda maksimum iş parçası ağırlığı: 8 kg
  • İşlencek parçasını ortalamak için referans deliği
  • Dairenin merkezini hesaplama formülü: X = (R x 1.1547) + 5

Malzeme

  • Paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı, sertleştirilmiş, 52+2 HRC

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 6235/100 V-blok tutucu Ürün tek görseli

HER 6235/100

V-blok tutucu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.