Artikkelit 1

ADP
Kiristysalue
l
b
h
kpl
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Pyöreiden työkappaleiden kiinnitys
  • Yhteensopiva mallien HER 6210 ja HER 6215 kanssa
  • Kiinnitysleuka irrotettava/käännettävä
  • Työkappaleen enimmäispaino on 8 kg, kun kiinnitettävän työkappaleen korkeus on 130 mm
  • Viiteporaus työkappaleen keskipisteelle
  • Ympyrän keskipisteen laskukaava: X = (R x 1,1547) + 5

Materiaali

  • Ruostumaton teräs, korroosionkestävä, karkaistu, 52 +2 HRC

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 6235/100 Prismapidike Tuotteen yksittäiskuva

HER 6235/100

Prismapidike

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.