Είδος 1

ADP
Εύρος σύσφιξης
l
b
h
τεμ.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Σύσφιξη στρογγυλών τεμαχίων
  • Συμβατό με τα HER 6210 και HER 6215
  • Σιαγόνα σύσφιξης χαλαρή/περιστρεφόμενη
  • Μέγιστο βάρος τεμαχίου με ύψος του τεμαχίου προς σύσφιξη 130 mm: 8 kg
  • Οπή αναφοράς για το κέντρο του τεμαχίου
  • Τύπος υπολογισμού του κέντρου του κύκλου: X = (R x 1,1547) + 5

Υλικό

  • Ανοξείδωτος χάλυβας, ανθεκτικός στη διάβρωση, σκληρυμένος, 52+2 HRC

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HER 6235/100 Σφιγκτήρας V-block Εικόνα προϊόντος

HER 6235/100

Σφιγκτήρας V-block

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.