Artykuły 1

ADP
Zakres mocowania
l
b
h
szt.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Mocowanie elementów okrągłych
  • Pasujący do HER 6210 i HER 6215
  • Szczęka mocująca luźna/obrotowa
  • Maksymalna waga przedmiotu obrabianego przy wysokości 130 mm wynosi: 8 kg
  • Otwór referencyjny dla środka obrabianego elementu
  • Wzór na obliczenie środka okręgu: X = (R x 1,1547) + 5

Materiał

  • Stal nierdzewna, odporna na korozję, hartowana, 52 +2 HRC

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 6235/100 Uchwyt pryzmatyczny Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 6235/100

Uchwyt pryzmatyczny

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.