Artigos 1

ADP
Intervalo de fixação
l
b
h
unid.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Detalhes

Descrição do produto

  • Fixação de peças de trabalho redondas
  • Compatível com HER 6210 e HER 6215
  • Mordente solto/reversível
  • Peso máximo da peça de trabalho com uma altura de 130 mm: 8 kg
  • Furo de referência para o ponto central da peça
  • Fórmula de cálculo do centro do círculo: X = (R x 1,1547) + 5

Material

  • Aço inoxidável, resistente à corrosão, temperado, 52+2 HRC

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HER 6235/100 Suporte para prismas Imagem única do produto

HER 6235/100

Suporte para prismas

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.